FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.
Esta imagen trata sobre FHD-1MTP12LCDOM4A.

Cassette FHD MTP®-24 (codificado por colores), 24 fibras OM4 multimodo, tipo A, MTP® a 12 x LC dúplex (magenta), 0,35 dB máx.

#144019
#144019

OM4 1x MTP®-24 Código de colores Hasta 96F en distribuidores 1U FHD

149,00 € (IVA excluido)
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM4A
180,29 € (IVA incluido)
FS P/N: FHD-1MTP12LCDOM4A
52 vendidos
0 comentario
0 pregunta
1 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios

Cassette de fibra óptica FHD 24 fibras Elite MTP®-24 a LC dúplex Plug-N-Play, OM4 50/125 μm MMF

Los módulos de cassette de fibra MTP de la serie FHD ofrecen un adaptador MTP de 24 fibras en la parte posterior y adaptadores LC dúplex en la parte anterior, que se interconectan con dispositivos de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

Los conectores US Conec MTP cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en varios tamaños (1U/2U/4U) y estilos para construir redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales, 1U hasta 96 fibras LC.

Especificaciones
Cantidad de fibras
24 fibras
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Tipo de conector anterior
LC UPC dúplex (magenta)
Número de puertos LC
12 puertos
Tipo de conector posterior
US Conec MTP® UPC (con pins)
Número de puertos MTP®
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo A
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Compatible con los distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM se asocian para suministrar productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Solución de cableado de fibra óptica con código de colores
Proporciona una rápida conexión y despliegue

Los cassettes de fibra óptica FHD se encajan rápidamente en los distribuidores y el diseño modular facilita el despliegue o la ampliación de la infraestructura a medida que aumentan las velocidades de la red en el futuro.

Numeración clara

La identificación visible de los puertos ayuda a seguir la conexión del conjunto

Remaches de cierre a presión

Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los cables

Especificaciones

Cassette de fibra óptica FHD 24 fibras Elite MTP®-24 a LC dúplex Plug-N-Play, OM4 50/125 μm MMF

Los módulos de cassette de fibra MTP de la serie FHD ofrecen un adaptador MTP de 24 fibras en la parte posterior y adaptadores LC dúplex en la parte anterior, que se interconectan con dispositivos de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones.

Los conectores US Conec MTP cumplen totalmente con los estándares MPO, logrando niveles de rendimiento más altos en comparación con los conectores MPO genéricos.

La serie FHD de alta densidad es una solución versátil en varios tamaños (1U/2U/4U) y estilos para construir redes troncales, centros de datos y aplicaciones empresariales, 1U hasta 96 fibras LC.

Especificaciones
Cantidad de fibras
24 fibras
Modo de fibra
OM4 50/125μm
Tipo de conector anterior
LC UPC dúplex (magenta)
Número de puertos LC
12 puertos
Tipo de conector posterior
US Conec MTP® UPC (con pins)
Número de puertos MTP®
1 puerto
Adaptador MTP
Guía superior a guía inferior
Tipo de carcasa
Cassette
Material de la manga
Cerámica de circonio
Material del cuerpo del cassette
Aluminio (AL5052)
Polaridad
Tipo A
Dimensiones (HxWxD)
1.38''x4.29''x4.64'' (35x109x118mm)
Pérdida de inserción
MTP≤0.35dB, LC≤0.2dB
Pérdida de retorno
MTP≥20dB, LC≥30dB
Cumplimiento de RoHS
Aplicación
Compatible con los distribuidores de la serie FHD
* MTP es una marca registrada de US Conec Ltd. US Conec y FS.COM se asocian para suministrar productos de la serie MTP de alto rendimiento.
.
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Solución de cableado de fibra óptica con código de colores
Proporciona una rápida conexión y despliegue

Los cassettes de fibra óptica FHD se encajan rápidamente en los distribuidores y el diseño modular facilita el despliegue o la ampliación de la infraestructura a medida que aumentan las velocidades de la red en el futuro.

Numeración clara

La identificación visible de los puertos ayuda a seguir la conexión del conjunto

Remaches de cierre a presión

Instalación a presión sin herramientas para facilitar los movimientos, las adiciones y los cambios

Mangas de cerámica de circonio

Alta precisión para garantizar la máxima conexión entre los cables

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

149,00 € (IVA excluido)

180,29 € (IVA incluido)

1 en almacén global