El FS para el transceptor SFP28 compatible con Mellanox MMA2P00-AS-D proporciona un rendimiento de 10/25GBase-SR de hasta 100m sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector dúplex LC. Proporciona una opción de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G y centro de datos. Cumple totalmente con la norma SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Mellanox MMA2P00-AS-D, 10/25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM LC dúplex MMF
Módulo transceptor óptico compatible con Mellanox para centro de datos y telecomunicaciones, MMA2P00-AS-D, 10/25GBASE-SR SFP28 (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
100m@OM3 sobre 10G
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Módulo transceptor óptico compatible con Mellanox para centro de datos y telecomunicaciones, MMA2P00-AS-D, 10/25GBASE-SR SFP28 (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
El FS para el transceptor SFP28 compatible con Mellanox MMA2P00-AS-D proporciona un rendimiento de 10/25GBase-SR de hasta 100m sobre fibra multimodo (MMF) utilizando una longitud de onda de 850nm a través de un conector dúplex LC. Proporciona una opción de conectividad para Ethernet 25G, Ethernet 10G y centro de datos. Cumple totalmente con la norma SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8432, SFF-8472 e IEEE802.3.
100m@OM3 sobre 10G
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
39,00 € (IVA excluido)
47,19 € (IVA incluido)