HW kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-TX/1309,14 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP28 Optisches Transceiver Modul mit DOM - HW Kompatibel 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km Simplex LC SMF
HW kompatibles 100GBASE-BX40 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und ist ein beliebter Weg, um schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Zentrale Wellenlänge | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB | EML |
Protokolle | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
HW kompatibles 100GBASE-BX40 QSFP28 optisches Transceiver Modul für Ethernet und Rechenzentren (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
HW kompatibler QSFP28-Transceiver bietet einen 100GBase-BX-Durchsatz von bis zu 40 km über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit einer Wellenlänge von 1304,58 nm-TX/1309,14 nm-RX über einen LC-Anschluss. Dieses bidirektionale Gerät muss mit einem anderen Sende-/Empfangsgerät oder Netzwerkgerät mit komplementären Wellenlängen verwendet werden. Digitale Diagnosefunktionen sind auch über die I2C-Schnittstelle verfügbar, wie von der QSFP28 MSA spezifiziert, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Merkmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, im laufenden Betrieb austauschbare Transceiver für verschiedene Anwendungen wie 100G Ethernet, Rechenzentren und Speichernetzwerke.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Der QSFP28-Transceiver zeichnet sich durch 4,5 W geringen Stromverbrauch, hohe Dichte und hohe Geschwindigkeit aus und ist ein beliebter Weg, um schnell auf eine 100G-Übertragung umzusteigen.
Zentrale Wellenlänge | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Anschluss | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC | Simplex LC |
Kabelabstand (Max.) | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulation | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
Stromverbrauch | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
Sendertyp | EML | DFB | DFB | EML |
Protokolle | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Anwendung | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet | Datenzentrum 100GBASE Ethernet |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.698,00 € (exkl. MwSt.)
2.020,62 € (inkl. MwSt.)