HW Kompatibler 10G DWDM SFP+-Transceiver unterstützt über einen LC-Duplex-Anschluss Verbindungslängen von bis zu 40 km über Singlemode-Faser (SMF). Dieser Transceiver ist mit den Standards SFF-8431, SFF-8472, SFF-8690 und IEEE 802.3ae CL 52 kompatibel. Digitale Diagnosefunktionen sind über eine 2-Draht-SFP-Managementschnittstelle verfügbar, um den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter zu ermöglichen. Mit diesen Mer kmalen eignet sich dieser einfach zu installierende, hot-swap-fähige Transceiver für den Einsatz in DWDM-Netzwerkausrüstungen in großstädtischen Zugangs- und Kernnetzen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
SFP+ Transceiver Module mit DOM - HW DWDM-SFP10G-40-C Kompatibel 10G DWDM C-Band Abstimmbar 50GHz 40km DOM Duplex LC SMF Für Übertragung
#188737
#188737
1.663,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DW-SFP10G-40-C
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 30.Juli2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
HW Kompatibles 10G DWDM C-Band Abstimmbares SFP+ 50 GHz Transceiver Modul (SMF, 1529,16 nm~1567,13 nm, 40 km, LC, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
DW-SFP10G-40-C
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max. Datenrate
11,3 Gbps
Anschluss
Duplex LC
Max. Kabeldistanz
40 km
Medien
SMF
Wellenlänge
1529,16~1567,13 nm
Modulation
NRZ
Stromverbrauch
≤2,1 W
Sendertyp
Monolithischer MZM abstimmbarer TOSA
Empfangstyp
PIN
Leistungsbudget
15 dB(@9,95 Gbps~10,7 Gbps)
18 dB(@11,3 Gbps)
18 dB(@11,3 Gbps)
BER
1E-12
TX Power
-1~3 dBm
DDM/DOM Unterstützt
JA
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Eingebaut FEC
NEIN
Protokolle
IEEE 802.3ae CL 52
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
MSA SFF-8472
MSA SFF-8431
MSA SFF-8690
Anwendung
Ethernet、SONET/SDH
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Tests von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
Merkmale
10G-Konnektivität für DWDM-Übertragung
Der SFP+-Transceiver ist mit 2,1 W Niedrigleistung, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit ausgestattet und bietet eine beliebte Möglichkeit, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Getestet in Host-Geräten für nachgewiesene Interoperabilität
Jedes Gerät wird auf Kompatibilität in der angestrebten Switch-Umgebung getestet, was einen einwandfreien Betrieb garantiert.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlichen Geräten, um sicherzustellen, dass Sie hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektraltest
C-Band abstimmbar
Test der Bitfehlerrate
1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Wellenlänge | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar | 1529,16~1567,13 nm Abstimmbar |
Kabelentfernung (max.) | 40 km bei SMF | 40 km bei SMF | 80 km bei SMF | 80 km bei SMF |
Stromverbrauch | ≤2,1 W | ≤2,5 W | ≤2 W | ≤2,5 W |
Kanalabstand | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz | 50 GHz |
Sendeleistung | -1~3 dBm | -1~4 dBm | -1~3 dBm | -1~4 dBm |
Empfängerempfindlichkeit | <-16 dBm | <-16 dBm | <-23 dBm | <-23 dBm |
Betriebstemperatur | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C | 0 bis 70°C | -40 bis 85°C |
Protokolle | MSA SFF-8472, SFF-8431, SFF-8690, SFF-8636, IEEE 802.3ae CL 52, ITU-T G.698.1 | MSA SFF-8472, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | IEEE 802.3ae CL 52, MSA SFF-8472, MSA SFF-8431, MSA SFF-8690, ITU-T G.698.1 | SFF-8472, SFF-8690, ITU-T G.698.1 |
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Als Erster eine Frage stellen.
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
Es gibt noch keine Bewertung für dieses Produkt. Als Erster eine Bewertung schreiben
Ressourcen
Zuletzt angesehen