FS für Mellanox MMA2P00-ASHT-kompatibler SFP28-Transceiver verwendet LC-Duplex-Anschlüsse und erreicht eine Verbindung von bis zu 100 m über OM4 MMF (70 m über OM3). Das SFP28-Transceiver-Modul unterstützt den Betrieb auf derselben 1G/10G-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur, was eine mindestens 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung ermöglicht, und die integrierten DDM/DOM-Funktionen überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln auf einer Reihe von Mellanox-Switches getestet und entspricht vollständig den SFP28-MSA-, RoHS-, CPRI- und eCPRI-Standards. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
FS for Mellanox MMA2P00-AS Compatible 25GBASE-SR SFP28 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
FS für Mellanox MMA2P00-ASHT kompatibles 25GBASE-SR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
FS für Mellanox MMA2P00-ASHT kompatibles 25GBASE-SR SFP28 optisches Transceiver-Modul für Rechenzentren und Telekommunikation (MMF, 850 nm, 100 m, LC, DOM)
FS für Mellanox MMA2P00-ASHT-kompatibler SFP28-Transceiver verwendet LC-Duplex-Anschlüsse und erreicht eine Verbindung von bis zu 100 m über OM4 MMF (70 m über OM3). Das SFP28-Transceiver-Modul unterstützt den Betrieb auf derselben 1G/10G-Netzwerkverkabelungsinfrastruktur, was eine mindestens 2,5-fache Geschwindigkeitssteigerung ermöglicht, und die integrierten DDM/DOM-Funktionen überwachen den Betriebsstatus in Echtzeit. Jedes SFP28-Transceivermodul wird einzeln auf einer Reihe von Mellanox-Switches getestet und entspricht vollständig den SFP28-MSA-, RoHS-, CPRI- und eCPRI-Standards. Dieser 25G-Transceiver zeichnet sich durch geringen Stromverbrauch und hohe Geschwindigkeit aus und ist ideal für 25G-Ethernet, Telekommunikation und Rechenzentren.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
39,00 € (exkl. MwSt.)
46,41 € (inkl. MwSt.)