Der generisch kompatible OSFP Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungslänge über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit zwei MTP/MPO-12-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 und OSFP MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für Breakout 2x 400G PLR4 oder 8x 100G LR, 800G Ethernet und Rechenzentrumsanwendungen.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
OSFP Transceiver Modul mit DOM - Generisch kompatibel 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 1310nm 10km DOM Dual MTP/MPO-12 SMF
800GBASE-PLR8 OSFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, Dual MTP/MPO-12, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 1311 nm | 1311 nm | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm |
Stecker | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip |
Stromverbrauch | ≤16,5W | ≤16,5W | ≤18W | ≤18W |
Anwendung | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G |
800GBASE-PLR8 OSFP Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 10km, Dual MTP/MPO-12, DOM)
Der generisch kompatible OSFP Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindungslänge über Singlemode-Glasfaser (SMF) mit zwei MTP/MPO-12-Stecker. Dieser Transceiver entspricht den Standards IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 und OSFP MSA. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es eignet sich für Breakout 2x 400G PLR4 oder 8x 100G LR, 800G Ethernet und Rechenzentrumsanwendungen.
Mittenwellenlänge | 1310 nm | 1311 nm | 1311 nm | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm |
Stecker | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip |
Stromverbrauch | ≤16,5W | ≤16,5W | ≤18W | ≤18W |
Anwendung | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.498,00 € (exkl. MwSt.)
2.972,62 € (inkl. MwSt.)