Das 400G QSFP-DDPLR4-Modul unterstützt Verbindungslängen von bis zu 10 km paralleler SMF mit MTP/MPO-12-Stecker. Es ist mit dem IEEE 802.3bs-Protokoll und den 400GAUI-8-Standards konform. Das 400-Gigabit-Ethernet-Signal wird über vier parallele Spuren mit einer Wellenlänge pro Spur übertragen. Es kann als 4x100G Breakout für QSFP-LR-100G verwendet werden.
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240419115932k7bd0t.jpg)
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419115932k7bd0t.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240419115937bkwcas.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141715.C.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2024041911594348pm0w.jpg)
![QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF Dieses Bild handelt von QDD-PLR4-400G.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/141715.E.jpg)
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch Kompatibel 4x100GBASE-LR QSFPDD 1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF
#141715
#141715
1.544,62 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: QDD-PLR4-400G
17 verkauft
9 Bewertungen
10 Fragen
Transceiver Models:
3 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 30.Juli2024
23 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 12.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Generisch kompatibles 4x100GBASE-LR QSFP-DD PAM4 1310nm 10Km DOM Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10Km, MTP/MPO, DOM)
Spezifikationen
Teilenummer
QDD-PLR4-400G
Name des Anbieters
FS
Formfaktor
QSFPDD
Maximale Datenrate
400 Gbit/s
Wellenlänge
1310 nm
Maximale Kabelentfernung
10 km
Anschluss
MTP/MPO-12 (APC)
Medien
SMF
Sendertyp
EML
Empfängertyp
PIN
TX-Leistung
-1,9 ~ 4,8 dBm
RX-Leistung
-8,2 ~ 5,8 dBm
Leistungsbudget
6,3 dB
Modulation
8 x 50 G PAM4
Stromverbrauch
≤ 10 W
Extinktionsverhältnis
3,5 dB
DDM/DOM
Unterstützt
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70 °C (32 bis 158 °F)
DSP
TX und RX
Eingebautes FEC
Nein
Kerngröße
G.652/9um
Verpackungstechnologie
COB
Protokolle
IEEE 802.3cu, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Jahre
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Anwendungslösung
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202211041546256twal7.jpg)
Merkmale
Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk jeweils für einen Standort.
Aktualisieren Sie nur einen Standort auf 400G-Geräte und verbinden Sie ihn trotzdem mit den vorhandenen 100G-Standorten.
Verbinden Sie neue 400G-Standorte mit bestehenden 100G-Standorten
Nutzen Sie Ihre 400G-Portbandbreite voll aus
Wiederverwendung von 100G-Optiken in neuen 400G-Ports
Führende Leistung und Qualität für 400G
Der QSFP-DD-Transceiver mit integriertem Inphi-DSP-Chip bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch in 400G-Verbindungen.
Inphi DSP-Chip
Stabile Übertragung
≤10W
Geringer Stromverbrauch
53G EML Laser
Produktion sicherstellen
In Host-Geräten auf nachgewiesene Interoperabilität getestet
Jede Einheit wird auf Kompatibilität qualitätsgeprüft, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202306251612500633jp.jpg)
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
TDECQ-Test
1,68 dB
Bitfehlerratentest
BER 2.4E-4
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Neukonfiguration des Transceivers für den Einsatz mit verschiedenen Marken bietet FS BOX Flexibilität bei den Lagerkosten.
Zentrale Wellenlänge | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Anschluss | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 der 12 verwendeten Fasern) |
Kabelabstand (Max.) | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤10W | ≤14W | ≤12W | ≤14W |
Sendertyp | EML | EML | CWDM EML | LWDM EML |
Packaging Technology | COB | BOX | COB | BOX |
Protokolle | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu | OSFP MSA, CMIS Rev 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs |
Anwendung | Datenzentrum 400G auf 4x100G Breakout | Datenzentrum | Datenzentrum | Datenzentrum |
Videos
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Alle (10)Compatible Modules (1)Optical Signal (1)PAM4 (1)
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
5
Sterne
4
Sterne
3
Sterne
2
Sterne
1
Stern
9
0
0
0
0
R***t
United States
15.06.2023
You’ve got some fantastic products and unbeatable customer service.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0J***a
United States
07.06.2023
They perform well, and seem to be reliable, and great value.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0O***f
Germany
13.05.2023
These modules are working as expected and we don’t have any issues at the moment. We are very happy with the quality of your product.
Verifizierter Kauf
Hilfreich 0
Kommentar 0Alle Bewertungen
Ressourcen
Zuletzt angesehen