Der generisch kompatible QSFP-DD-Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindung über Singlemodefaser (SMF) mit MTP/MPO-16-Anschlüssen. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 und CMIS Rev 5.0. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es ist geeignet für 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G PLR4 oder 8x 100G LR Anwendung.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
QSFP-DD Transceiver Modul mit DOM - Generisch kompatibel 800GBASE-PLR8 QSFP-DD PAM4 1310nm 10km DOM MTP/MPO-16 SMF
800GBASE-PLR8 QSFP-DD optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
Anwendungslösung
Merkmale
Mittenwellenlänge | 1311 nm | 1311 nm | 1310 nm | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm |
Stecker | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip |
Stromverbrauch | ≤18W | ≤16,5W | ≤16,5W | ≤18W |
Anwendung | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G |
800GBASE-PLR8 QSFP-DD optisches Transceiver Modul (SMF, 1310nm, 10km, MTP/MPO-16, DOM)
Der generisch kompatible QSFP-DD-Transceiver unterstützt bis zu 10 km Verbindung über Singlemodefaser (SMF) mit MTP/MPO-16-Anschlüssen. Dieser Transceiver entspricht den Standards QSFP-DD MSA HW Rev 6.01, IEEE 802.3cu-2021 und CMIS Rev 5.0. Die integrierte digitale Diagnoseüberwachung (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Es ist geeignet für 800G Ethernet, Data Center, Breakout 2x 400G PLR4 oder 8x 100G LR Anwendung.
Mittenwellenlänge | 1311 nm | 1311 nm | 1310 nm | 1271 nm, 1291 nm, 1311 nm und 1331 nm |
Stecker | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 | Dual LC Duplex |
Kabelentfernung (max.) | 10km | 10km | 10km | 10km |
Modulation | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 | 8x106,25G PAM4 |
Sendertyp | EML | EML | EML | EML |
Verpackungstechnik | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung | COB (Chip on Board) Verpackung |
Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip | Broadcom 7-nm-DSP-Chip |
Stromverbrauch | ≤18W | ≤16,5W | ≤16,5W | ≤18W |
Anwendung | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G Breakout 800G bis 8x100G Breakout | Ethernet Rechenzentrum 800G bis 2x400G |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.498,00 € (exkl. MwSt.)
2.972,62 € (inkl. MwSt.)