Модуль QSFP28, совместимый с Avago AFBR-89CDDZ, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 100 м по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и применения уровня распределения.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Avago AFBR-89CDDZ совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль 850 нм 100 м DOM MTP/MPO-12 MMF
Avago AFBR-89CDDZ совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Система контроля качества
Система контроля качества
Решение для применения
Особенности
Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G на расстоянии 70 м по OM3 или 100 м по OM4, поскольку он имеет встроенный разъём MTP/MPO-12.
Видео
Avago AFBR-89CDDZ совместимый 100GBASE-SR4 QSFP28 модуль (MMF, 850 нм, 100 м, MTP/MPO, DOM)
Модуль QSFP28, совместимый с Avago AFBR-89CDDZ, предназначен для пропускной способности 100GBASE Ethernet на расстояние до 100 м по многомодовому оптоволокну OM4 (MMF) с длиной волны 850 нм через разъёмы MTP/MPO-12. Это модуль соответствует стандартам IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4 и CAUI-4. Цифровая диагностика также доступна через интерфейс I2C QSFP28, указанный MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для различных применений, таких как ЦОД, высокопроизводительные вычислительные сети, корпоративные базовые применения и применения уровня распределения.
Система контроля качества
Система контроля качества
Как 8-жильные, так и 12-жильные магистральные кабели MPO могут использоваться для экономичных решений 100G на расстоянии 70 м по OM3 или 100 м по OM4, поскольку он имеет встроенный разъём MTP/MPO-12.
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$99.00