В модуле QSFP+ используются 12 разъемов Fibre MTP/MPO Male, что обеспечивает связь на расстоянии до 150 м по OM4 MMF (100 м по OM3). Этот модуль совместим со стандартами QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 и стандартом 4x10GBASE-SR. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, кампусные и вычислительные сети, соединения внутри и между коммутаторами, маршрутизаторами, сетевыми адаптерами и транспортным оборудованием.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
HP (Aruba) совместимый 40GBASE-SR4 MMF оптический модуль QSFP+ 850 нм 150 м DOM MTP/MPO-12
#166604
#166604
US$39.00
FS P/N: QSFP-SR4-40GFS P/N: QSFP-SR4-40G
Заказы 886
Отзывы 807
Вопросы 5
Transceiver Types:
578 на глобальном складе, 27 май, 2024
112 шт. в пути, 24 июн, 2024
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
Особенности
Видео
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
HPE Aruba совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ оптический модуль (MMF, 850 нм, 150 м, MTP/MPO, DOM)
Описание
Артикул
QSFP-SR4-40G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42 Гбит/с (4x 10.5 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
150 м при OM4/100 м при OM3
Разъём
MTP/MPO-12 папа (Male)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-7.6~1 дБм
Чувствительность приёмника
<-11.1 дБм
Бюджет мощности
3.5 дБ
Перегрузка приёмника
2.4 дБм
Потребляемая мощность
<1.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Хост FEC
Поддержка
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Протоколы
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Сценарий 4
Посмотреть товары Сценарий 5
Посмотреть товары Особенности
Подключение 40G для ЦОД
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 40G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
See more
Описание
HPE Aruba совместимый 40GBASE-SR4 QSFP+ оптический модуль (MMF, 850 нм, 150 м, MTP/MPO, DOM)
В модуле QSFP+ используются 12 разъемов Fibre MTP/MPO Male, что обеспечивает связь на расстоянии до 150 м по OM4 MMF (100 м по OM3). Этот модуль совместим со стандартами QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 и стандартом 4x10GBASE-SR. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP+ MSA, чтобы обеспечить доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, кампусные и вычислительные сети, соединения внутри и между коммутаторами, маршрутизаторами, сетевыми адаптерами и транспортным оборудованием.
Описание
Артикул
QSFP-SR4-40G
Название поставщика
FS
Форм-фактор
QSFP+
Макс. скорость передачи данных
42 Гбит/с (4x 10.5 Гбит/с)
Длина волны
850 нм
Макс. расстояние передачи
150 м при OM4/100 м при OM3
Разъём
MTP/MPO-12 папа (Male)
Тип волокна
MMF
Тип передатчика
VCSEL
Тип приёмника
PIN
Мощность TX
-7.6~1 дБм
Чувствительность приёмника
<-11.1 дБм
Бюджет мощности
3.5 дБ
Перегрузка приёмника
2.4 дБм
Потребляемая мощность
<1.5 Вт
Коэффициент экстинкции
>3 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий диапазон температур
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Хост FEC
Поддержка
Коэффициент битовых ошибок (BER)
1E-12
Протоколы
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8636
Гарантия
5 лет
Система Контроля Качества
Система Контроля Качества
Тестирование оптических модулей Узнайте больше
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Сценарий 1
Сценарий 2
Более
Сценарий 1
Посмотреть товары Сценарий 2
Посмотреть товары Сценарий 3
Посмотреть товары Сценарий 4
Посмотреть товары Сценарий 5
Посмотреть товары Особенности
Подключение 40G для ЦОД
Модуль QSFP+ с низким энергопотреблением, высокой плотностью и высокой скоростью предлагает популярный способ помочь вам быстро увеличить скорость передачи до 40G.
Протестировано на хост-устройствах для подтвержденной совместимости
Каждый модуль проходит проверку качества на совместимость с целевой средой коммутатора, что гарантирует безупречную работу.
Комплексное тестирование повышает надёжность
Квалифицированный через строгий процесс с передовым оборудованием, чтобы гарантировать, что вы получите высококачественную и надёжную оптику.
Тестирование оптического спектра
Без потери пакетов и CRC
Тестирование глаз-диаграммы
Граница маски >20%
Тест коэффициента битовых ошибок
BER 1E-12
Температурный тест
0~70°C
Видео
See more
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$39.00
578 на глобальном складе