Общий совместимый модуль OSFP поддерживает длину канала до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) через двойные разъёмы MTP/MPO-12. Модуль соответствует стандартам IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 и OSFP MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для Breakout 2x 400G PLR4 или 8x 100G LR, 800G Ethernet и применений в ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 800GBASE-PLR8 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 10 км DOM Dual MTP/MPO-12 SMF
#149672
#149672
US$2,499.00
FS P/N: OSFP800-PLR8-B2FS P/N: OSFP800-PLR8-B2
Заказы 11
Отзывы 9
Вопросы 4
Transceiver Types:
4 на глобальном складе, 17 май, 2024
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
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
800GBASE-PLR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, Dual MTP/MPO-12, DOM)
Описание
Артикул
OSFP800-PLR8-B2
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Dual MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX мощность
-1.9~4.8 дБм
Чувствительность приемника
<-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Потребляемая мощность
≤16,5 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Формат модуляции
PAM4
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, OSFP MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
Соединения Leaf-spine
Более
800G - 800G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары 800G -> 2x400G
Посмотреть товары 800G -> 8x100G
Посмотреть товары Интерконнект 800G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1311 нм | 1311 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex | Dual CS Duplex |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Описание
800GBASE-PLR8 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, Dual MTP/MPO-12, DOM)
Общий совместимый модуль OSFP поддерживает длину канала до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) через двойные разъёмы MTP/MPO-12. Модуль соответствует стандартам IEE802.3ck, IEEE 802.3cu-2021 и OSFP MSA. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Он подходит для Breakout 2x 400G PLR4 или 8x 100G LR, 800G Ethernet и применений в ЦОД.
Описание
Артикул
OSFP800-PLR8-B2
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Длина волны
1310 нм
Макс. расстояние передачи
10 км
Разъём
Dual MTP/MPO-12
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
PIN
TX мощность
-1.9~4.8 дБм
Чувствительность приемника
<-8.2 дБм
Бюджет мощности
6.3 дБ
Уровень перегрузки приёмника
4.8 дБм
Потребляемая мощность
≤16,5 Вт
Коэффициент экстинкции
3.5 дБ
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Формат модуляции
PAM4
CDR (часы и восстановление данных)
TX и RX, встроенный CDR
Функция FEC
Поддержка RS-FEC
Протоколы
IEEE 802.3cu, IEEE P802.3ck, OSFP MSA
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
800G - 800G
Соединения Leaf-spine
Более
800G - 800G
Посмотреть товары Соединения Leaf-spine
Посмотреть товары 800G -> 2x400G
Посмотреть товары 800G -> 8x100G
Посмотреть товары Интерконнект 800G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1310 нм | 1311 нм | 1311 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм |
Разъём | Dual MTP/MPO-12 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual LC Duplex | Dual CS Duplex |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,499.00
4 на глобальном складе