Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя чип Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Arista QSFP-100G-LR совместимый 100GBASE-LR QSFP28 Single Lambda модуль 1310 нм 10 км DOM Duplex LC SMF
Arista QSFP-100G-LR Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Решение для применения
Особенности
Технология монтажа микросхем | COB | COB | BOX | BOX |
Скорость передачи данных (макс.) | 103.1Gbps | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) 112Gbps (4x 28Gbps) |
Длина кабеля (макс.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Длина волны | 1310nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
TX Мощность | -1.4~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G |
Чувствительность приемника | <-7.7dBm | <-10.6dBm | <-10.6dBm | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm @112G |
Перегрузка приемника | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm @100G 4dBm @112G |
Потребляемая мощность | 4.5W | 4W | 3.5W | 3.5W |
Формат модуляции | PAM4 | NRZ | NRZ | NRZ |
Применение | ЦОД, 100G Ethernet, 400G to 100G Breakout | ЦОД, 100G Ethernet | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet и 112G OTN OTU4 |
Видео
Arista QSFP-100G-LR Compatible 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 PAM4 модуль (Single Lambda, SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Модуль 100GBASE-LR Single Lambda QSFP28 предназначен для использования в 100GBASE Ethernet с пропускной способностью до 10 км по одномодовому волокну (SMF) с длиной волны 1310 нм через дуплексные разъёмы LC. Модуль включает в себя чип Broadcom для преобразования электрических сигналов 4x25G NRZ в оптический сигнал 1x100G PAM-4. Этот модуль соответствует стандартам QSFP28 MSA, IEEE 802.3cd и 100G Lambda MSA. Функции цифровой диагностики также доступны через интерфейс I2C, как указано в QSFP28 MSA, для обеспечения доступа к рабочим параметрам в реальном времени. Благодаря этим функциям этот простой в установке модуль с возможностью горячей замены подходит для использования в различных применениях, таких как ЦОД, 100G Ethernet, 400G до 100G.
Технология монтажа микросхем | COB | COB | BOX | BOX |
Скорость передачи данных (макс.) | 103.1Gbps | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) | 103.1Gbps (4x 25.78Gbps) 112Gbps (4x 28Gbps) |
Длина кабеля (макс.) | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF | 10km @SMF |
Длина волны | 1310nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm | 1295.56nm 1300.05nm 1304.58nm 1309.14nm |
TX Мощность | -1.4~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm | -4.3~4.5dBm @100G -0.6~4dBm @112G |
Чувствительность приемника | <-7.7dBm | <-10.6dBm | <-10.6dBm | <-8.6dBm @100G <-8.4dBm @112G |
Перегрузка приемника | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm | 4.5dBm @100G 4dBm @112G |
Потребляемая мощность | 4.5W | 4W | 3.5W | 3.5W |
Формат модуляции | PAM4 | NRZ | NRZ | NRZ |
Применение | ЦОД, 100G Ethernet, 400G to 100G Breakout | ЦОД, 100G Ethernet | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet | Telecom, ЦОД, 100G Ethernet и 112G OTN OTU4 |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$389.00