Общий совместимый модуль OSFP поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) через двойные разъемы LC. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ck, OSFP MSA и CMIS Rev 5.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для применения 800G Ethernet, Breakout 2x 400G LR4 и ЦОД.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
Общий совместимый 800GBASE-2LR4 OSFP PAM4 модуль 1310 нм 10 км DOM Dual LC Duplex SMF
#150960
#150960
US$2,499.00
FS P/N: OSFP800-2LR4-A2FS P/N: OSFP800-2LR4-A2
Заказы 12
Отзывы 8
Вопросы 6
Transceiver Types:
5 на глобальном складе, 17 май, 2024
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
Особенности
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
800GBASE-2LR4 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Описание
Артикул
OSFP800-2LR4-A2
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850 Гбит/с (8x 106.25 Гбит/с)
Длина волны
1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
Dual LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
Siphotonics PIN PD
TX мощность
-2.7~5.1 дБм
Чувствительность приемника
<-9 дБм
Бюджет мощности
6.3dBdB
Перегрузка приемника
5.1 дБм
Потребляемая мощность
≤18W
Коэффициент экстинкции
>3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Формат модуляции
PAM4
CDR (Восстановление часов и данных)
TX и RX Встроенный CDR
Функция FEC
KP4-FEC
Протоколы
IEE802.3ck, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Соединение 800G
Архитектура Spine-Leaf
Более
Соединение 800G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары 800G - 800G
Посмотреть товары 800G -> 2×400G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1311 нм | 1311 нм | 1310 нм |
Разъём | Dual LC Duplex | Dual CS Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤18 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Описание
800GBASE-2LR4 OSFP модуль (SMF, 1310 нм, 10 км, LC, DOM)
Общий совместимый модуль OSFP поддерживает линии связи длиной до 10 км по одномодовому оптоволокну (SMF) через двойные разъемы LC. Этот модуль соответствует стандартам IEEE 802.3ck, OSFP MSA и CMIS Rev 5.0. Встроенный цифровой диагностический мониторинг (DDM) обеспечивает доступ к рабочим параметрам в режиме реального времени. Этот модуль подходит для применения 800G Ethernet, Breakout 2x 400G LR4 и ЦОД.
Описание
Артикул
OSFP800-2LR4-A2
Название поставщика
FS
Форм-фактор
OSFP
Макс. скорость передачи данных
850 Гбит/с (8x 106.25 Гбит/с)
Длина волны
1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм
Макс. расстояние передачи
10km
Разъём
Dual LC Duplex
Тип волокна
SMF
Тип передатчика
EML
Тип приемника
Siphotonics PIN PD
TX мощность
-2.7~5.1 дБм
Чувствительность приемника
<-9 дБм
Бюджет мощности
6.3dBdB
Перегрузка приемника
5.1 дБм
Потребляемая мощность
≤18W
Коэффициент экстинкции
>3.5dB
DDM/DOM
Поддержка
Коммерческий температурный диапазон
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Технология монтажа микросхем
COB (Chip on Board)
Формат модуляции
PAM4
CDR (Восстановление часов и данных)
TX и RX Встроенный CDR
Функция FEC
KP4-FEC
Протоколы
IEE802.3ck, OSFP MSA, CMIS Rev 5.0
Гарантия
5 лет
Сертификаты качества
Подробную информацию о сертификации см. в разделе Загрузка статуса соответствия товара.
Обратите внимание: Установка модуля стороннего производителя не аннулирует гарантию на сетевое оборудование. Все производители сетевого оборудования имеют рекомендации, в которых говорится, что гарантийная поддержка их продукции не будет затронута.
Решение для применения
Соединение 800G
Архитектура Spine-Leaf
Более
Соединение 800G
Посмотреть товары Архитектура Spine-Leaf
Посмотреть товары 800G - 800G
Посмотреть товары 800G -> 2×400G
Посмотреть товары Особенности
Центральная длина волны | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм и 1331 нм | 1311 нм | 1311 нм | 1310 нм |
Разъём | Dual LC Duplex | Dual CS Duplex | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | Dual MTP/MPO-12 |
Длина кабеля (макс.) | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км | 10 км |
Модуляция | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 | 8x106.25G PAM4 |
Тип передатчика | EML | EML | EML | EML | EML |
Технология монтажа микросхем | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) | COB (Chip on Board) |
Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Чип | Broadcom 7nm DSP Chip |
Потребляемая мощность | ≤18 Вт | ≤18 Вт | ≤18 Вт | ≤16,5 Вт | ≤16,5 Вт |
Применение | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout | Ethernet ЦОД 800G to 2x400G Breakout 800G to 8x100G Breakout |
Вопросы и ответы
Отзывы
Библиотека
US$2,499.00
5 на глобальном складе