ONU1710-4G-P — это оптическая сетевая единица (ONU) GPON/EPON, оснащённая 1 портом PON и 4 портами GE, 4 порта RJ45, поддерживают как IEEE 802.3af PoE, так и IEEE 802.3at PoE+ (до 60 Вт на порт) для питания подключённых IP-телефонов, точек беспроводного доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. При работе с оптическим линейным терминалом(OLT) GPON из FS, TA1710-4G-P обеспечивает высокоэффективные решения PON для FTTx и мультисервисных сетей. TA1710-4G-P соответствует стандартам ITU-T G.984/G.988 для соответствия техническим требованиям доступа PON. Применение технологии Plug и Play упрощает установку и обслуживание развёртывания PON.
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
ONU1710-4G-P, 1-портовый XPON SFU ONU с 4 портами PoE+, 56 Вт
ONU1710-4G-P, 1-портовый XPON SFU ONU с 4 портами PoE+, 56 Вт
DC 54V/1.17A
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
Теговый/Прозрачный/Агрегация/Транк/Режим трансляции VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p,COS
Четыре очереди приоритетов на каждом порту
Алгоритмы планирования очередей WRAP и FIFO
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
MAC-фильтр
Порт защитить
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
хранения -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
хранения 5%~95% (без конденсации)
Решение для применения
Особенности
задержку и дрожание в сети.
Порт PON | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPort PON (SC/UPC) |
Порт UNI | 4x GE | 1GE + 1FE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF | 8x GE 1x SFP |
Голосовой порт | — | 2x RJ11 | — | — | — |
Порт PoE | 4x PoE+ | — | — | — | 8x PoE+ |
Максимальная выходная мощность PoE | 56 Вт | — | — | — | 130 Вт |
Wi-Fi | — | 1200 Мбит/с | 300 Мбит/с | — | — |
Источник питания | Вход AC 100V~240V Выход DC 53.5V/1.2A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1.5A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/0.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | Макс. 65 Вт | Макс. 15 Вт | Макс. 10 Вт | Макс. 6 Вт | Макс. 142,5 Вт |
Размер (ВхШхГ) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98 мм) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140 мм) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм) |
Вес (пустой) | 0.7 Кг | 0.4 Кг | 0.2 Кг | 0.1 Кг | 3.0 Кг |
ONU1710-4G-P, 1-портовый XPON SFU ONU с 4 портами PoE+, 56 Вт
ONU1710-4G-P — это оптическая сетевая единица (ONU) GPON/EPON, оснащённая 1 портом PON и 4 портами GE, 4 порта RJ45, поддерживают как IEEE 802.3af PoE, так и IEEE 802.3at PoE+ (до 60 Вт на порт) для питания подключённых IP-телефонов, точек беспроводного доступа или других конечных сетевых устройств, соответствующих стандартам PoE и PoE+. При работе с оптическим линейным терминалом(OLT) GPON из FS, TA1710-4G-P обеспечивает высокоэффективные решения PON для FTTx и мультисервисных сетей. TA1710-4G-P соответствует стандартам ITU-T G.984/G.988 для соответствия техническим требованиям доступа PON. Применение технологии Plug и Play упрощает установку и обслуживание развёртывания PON.
DC 54V/1.17A
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
Теговый/Прозрачный/Агрегация/Транк/Режим трансляции VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p,COS
Четыре очереди приоритетов на каждом порту
Алгоритмы планирования очередей WRAP и FIFO
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
MAC-фильтр
Порт защитить
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
хранения -40 ~ 85℃ (-40 ~ 185℉)
хранения 5%~95% (без конденсации)
задержку и дрожание в сети.
Порт PON | 1x SC/UPC | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPort PON (SC/UPC) |
Порт UNI | 4x GE | 1GE + 1FE | 1 GE | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF | 8x GE 1x SFP |
Голосовой порт | — | 2x RJ11 | — | — | — |
Порт PoE | 4x PoE+ | — | — | — | 8x PoE+ |
Максимальная выходная мощность PoE | 56 Вт | — | — | — | 130 Вт |
Wi-Fi | — | 1200 Мбит/с | 300 Мбит/с | — | — |
Источник питания | Вход AC 100V~240V Выход DC 53.5V/1.2A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1.5A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/0.5A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | Макс. 65 Вт | Макс. 15 Вт | Макс. 10 Вт | Макс. 6 Вт | Макс. 142,5 Вт |
Размер (ВхШхГ) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98 мм) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140 мм) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм) |
Вес (пустой) | 0.7 Кг | 0.4 Кг | 0.2 Кг | 0.1 Кг | 3.0 Кг |