TA1910-4GVC-W представляет собой GPON/EPON Wi-Fi ONU (оптическая сетевая единица), оснащённая 1 портом PON, 4 портами LAN 10/100/1000 Мбит/с RJ45, 2 интерфейсами FXS RJ11 и внешней двойной антенной (1200M WiFi). Это также высокопроизводительный многотерминальный товар, соответствующий стандарту IEEE 802.11ac/n. Он предоставляет жилым и офисным пользователям идеальное решение для совместного использования сверхвысокоскоростного оптоволоконного широкополосного соединения. При работе с оптическим линейным терминалом (OLT) GPON OLT3610-08GP4S из FS, TA1910-4GVC-W обеспечивает высокоэффективные решения PON для сети FTTH.
![TA1910-4GVC-W, 1-портовый GPON/EPON HGU ONU, двойная антенна (1200M WiFi) Это изображение касается TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/143750.F.jpeg)
Нажмите, чтобы открыть расширенный вид
![TA1910-4GVC-W, 1-портовый GPON/EPON HGU ONU, двойная антенна (1200M WiFi) Это изображение касается TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.F.jpeg)
![TA1910-4GVC-W, 1-портовый GPON/EPON HGU ONU, двойная антенна (1200M WiFi) Это изображение касается TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.B.jpg)
![TA1910-4GVC-W, 1-портовый GPON/EPON HGU ONU, двойная антенна (1200M WiFi) Это изображение касается TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.C.jpg)
![TA1910-4GVC-W, 1-портовый GPON/EPON HGU ONU, двойная антенна (1200M WiFi) Это изображение касается TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.D.jpg)
![TA1910-4GVC-W, 1-портовый GPON/EPON HGU ONU, двойная антенна (1200M WiFi) Это изображение касается TA1910-4GVC-W.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143750.E.jpg)
TA1910-4GVC-W, 1-портовый GPON/EPON HGU ONU, двойная антенна (1200M WiFi)
Hot #143750
Hot #143750
US$79.00
FS P/N: TA1910-4GVC-WFS P/N: TA1910-4GVC-W
Заказы
1.8K
Отзывы 3
Вопросы 16
Models:
850 на глобальном складе, 12 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$83.00 по DHL Express Worldwide
1 год гарантии
TA1910-4GVC-W, 1-портовая GPON/EPON HGU ONU с 4 портами LAN RJ45, 2 портами FXS RJ11, 1 портом RF и внешней двойной антенной(1200M WiFi)
Описание
Порт PON
1 SC/APC
Порт клиента
4x GE/1x USB/2x POTS/CATV
Оптическая мощность передачи
0.5~5 дБ
Оптическая мощность Rx
<-28 дБ
Потребляемая мощность
Макс. 14 Вт
Адаптер AC
AC 100~240V
DC 12V/1.5A
DC 12V/1.5A
Wi-Fi
1200Mbps
VLAN
4K VLAN
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
VLAN на базе портов
IEEE 802.1Q VLAN
CTC2.0 Defined VLAN
IP-сервис
DHCP-сервер/клиент
Маршрутизация/мост/гибридный режим
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
Маршрутизация/мост/гибридный режим
DNS, DDNS
PPPoE
NAT/NAPT
QoS
Управление потоком противодавления (полудуплекс)
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p, COS
Расписание очереди WR, SP и FIFO
SLA and DBA
Управление потоком IEEE 802.3x (полный дуплекс)
IEEE802.1p, COS
Расписание очереди WR, SP и FIFO
SLA and DBA
Управление
Способ управления
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
CLI/HTTP/SNMP/TR069/Telnet
Обновление программного обеспечения
TFTP/Web/OMCI
Голосовая служба
SIP, H.248, T.38 FAX
Трехсторонний вызов
Ожидание вызова
Горячая линия
Трехсторонний вызов
Ожидание вызова
Горячая линия
Сетевая безопасность
Ограничение количества MAC-адресов
MAC-фильтр
Порт защитить
MAC-фильтр
Порт защитить
Мультикаст
IGMP-Snooping
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Определенная CTC функция динамической многоадресной рассылки
MLD-Snooping
Ограничение групповой рассылки
Мультикаст Fast-leave
Надежность
Обнаружение петли
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
Dying-Gasp
Оптическая сигнализация Tx/Rx
Беспроводная связь
802.11 b/g/n
802.11 ac (-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Беспроводной канал (настраиваемый)
802.11 ac (-22A Models)
2x2 MIMO
Multi SSID
SSID Encryption
Беспроводной канал (настраиваемый)
Температура
эксплуатации 0 ~ 45°C (32 ~ 113℉)
хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
хранения -40 ~ 85°C (-40 ~ 185℉)
Влажность
эксплуатации 10%-85%хранения 5%-95%(без конденсации)
Размер (ВхШхГ)
1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140 мм)
Вес (Пустой)
0.4 кг
Решение для применения
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220615/165528511562a9a57b130b16.72643712.jpeg.webp)
Особенности
Многотипные порты для мультисервисного доступа
TA1910-4GVC-W — это домашний шлюз, предназначенный для одной семьи, с портом PON, подключенным к OLT, 2 портами POTS, 4 портами LAN, 1 портом USB и 1 портом CATV RF, который может поддерживать VoIP, Ethernet-сервис и сервис кабельного телевидения.
Совместимость с ITU-T G.984/G.988
Совместимость с основными OLT
1.25G Uplink, 2.5G Downlink
Высокоскоростная скорость передачи данных
QoS для улучшения контроля трафиком
Обеспечивает разные приоритеты для разного применения, пользователей или потоков данных, чтобы уменьшить потерю пакетов,
задержку и дрожание в сети.
задержку и дрожание в сети.
Неконтролируемый трафик вызывает перегрузку сети и потерю пакетов
Классификация и определение приоритетов трафика для достижения оптимальной эффективности
Визуальный WebUI для управления в режиме реального времени
Проверять важные данные, сигналы тревоги, отчёты и многое другое с помощью веб-управления в любое время на месте или удалённо.
Гибкое управлеие
WEB, SNMP, TELNET
Мониторинг в режиме реального времени
Статус порта, запрос журнала
Визуальный интерфейс
Краткий обзор статуса системы
HGU для мультисервисных решений FTTH
GPON HGU подходит для жилых помещений и рынков SOHO. При работе с оптическим линейным терминалом (OLT), HGU обеспечивает высокоэффективные решения GPON для оптоволокна до дома (FTTH) и мультисервисных сетей.
Передача данных на большие расстояния до 20 км
Кампус/Институт/Правительство
Порт PON | 1x SC/APC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x SC/UPC | 1x GPort PON (SC/UPC) |
Порт UNI | 4x 10/100/1000T RJ45 1x RF | 1GE + 1FE | 1 GE | 4x GE | 8x GE 1x SFP |
Голосовой порт | 2x RJ11 | — | — | — | — |
Порт PoE | — | — | — | 4x PoE+ | 8x PoE+ |
Максимальная выходная мощность PoE | — | — | — | 56 Вт | 130 Вт |
Wi-Fi | 1200 Мбит/с | 300 Мбит/с | — | — | — |
Источник питания | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1.5A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/1A | Вход AC 100V~240V Выход DC 12V/0.5A | Вход AC 100V~240V Выход DC 53.5V/1.2A | AC 100V~240V, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | Макс. 15 Вт | Макс. 10 Вт | Макс. 6 Вт | Макс. 65 Вт | Макс. 142,5 Вт |
Размер (ВхШхГ) | 1.37''x9.06''x5.51'' (34.8x230x140 мм) | 1.18''x5.51''x4.13'' (30x140x105 мм) | 0.94''x3.15''x2.95'' (24x80x75 мм) | 1.10''x6.69''x3.86'' (28x170x98 мм) | 1.73''x11.02''x7.09'' (44x280x180 мм) |
Вес (пустой) | 0.4 Кг | 0.2 Кг | 0.1 Кг | 0.7 Кг | 3.0 Кг |
Видео
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (16)Application (3)Function (2)Certification (1)Compatibility (1)Compatibility (1)Customization (1)Matching Cables (1)Product Recommendation (1)Product Recommendation (1)Web Management (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
5
звезд
4
звезды
3
звезды
2
звезды
1
звезда
3
0
0
0
0
M***a
United States
October 13, 2023
I have started to use the product and it works great and I am very happy with the quality of the product.
Delivery was fast and service is good.
Delivery was fast and service is good.
подтвердит покупку
Полезный 1
Отзывы 0T***i
United States
October 06, 2023
Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0U***a
United States
February 02, 2022
Glad that FS has ONU devices now, just what I needed. They work well currently.
подтвердит покупку
Полезный 0
Отзывы 0Посмотреть все отзывы
Библиотека
Недавно вы смотрели