FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается FMT-CH.
Это изображение касается FMT-CH.
Это изображение касается FMT-CH.
Это изображение касается FMT-CH.
Это изображение касается FMT-CH.
Это изображение касается FMT-CH.

FMT-CH, 4/8/16 слотов, индивидуальное шасси 1U/2U/4U

#70413
#70413

Монитор онлайн 1+1 AC 6 вентиляторов

US$409.00
FS P/N: FMT-CH
FS P/N: FMT-CH
Заказы 1.2K
Отзывы 31
Вопросы 10
Корпус:
1U
Мощность 1:
100V-240VAC
Мощность 2:
100V-240VAC
2 на глобальном складе, 12 авг, 2024
46 шт. в пути, 22 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$0.00 по Счет напрямую депонирован на мой счет оператора
Запрос продукции и проекта
Дизайн товара
1 год гарантии

Мультиплексное управляемое шасси высокой плотности FMT с аксессуарами и встроенным OSC

Мультиплексное управляемое шасси FS.COM может поддерживать до 16 карт DWDM Mux Demux, карту оптоволоконного усилителя EDFA, карту транспондера WDM и карту оптической защиты. Шасси, доступное с оптическим каналом наблюдения (OSC), представляет собой платформу с низким энергопотреблением. который сочетает в себе современную электронику и превосходные оптические характеристики.
Серия FMT предлагает экономически эффективные и гибкие решения WDM. Он имеет множество плат оптического уровня, обеспечивает превосходные оптические характеристики и может применяться в системах мониторинга двухволоконного DWDM/одноволоконного/оптического кабеля DWDM для удовлетворения разнообразных потребностей сценариев.


Примечание: Шасси поставляется с основной платой управления NMU, охлаждающим вентилятором и блоком питания.

Описание
Тип корпуса
Возможность монтажа в стойку
Потребляемая мощность
< 50 Вт
Источник питания
одно/двойное питание
Управление
SNMPv1, онлайн-мониторинг, простой инструмент управления
Рабочая влажность
5%~95% без конденсации
Сетевой интерфейс
Console, SFP, порты RJ45
Рабочая температура
-5 ~ 60°C (23 ~ 140°F)
Температура хранения
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176°F)

Видео

Get the Best Performance Out of Your Optical Network

Learn about FMT series in DWDM Long Haul Transmission Network Solution.

02:16

Видео

Get the Best Performance Out of Your Optical Network 02:16
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Выберите шасси, которое вам нужно

Эти шасси с форм-фактором от 1U до 4U разработаны, чтобы обеспечить гибкость в соответствии с вашими потребностями.

Основной блок управления NMU

Предоставление сетевому администратору возможности настраивать и отслеживать состояние линейных карт.

Источник питания

Идеально подходит для управляемых шасси 1U/2U/4U в системе FMT и предлагает конечным пользователям экономически эффективное устройство питания.

Вентилятор охлаждения

предназначен для максимального отвода тепла, что повышает производительность и стабильность оборудования.

Универсальная и компактная модульная транспортная платформа
Он имеет множество оптических плат, обеспечивает отличные оптические характеристики, отвечающие разнообразным потребностям сценариев.
Разнообразное управление
Поддержка управления кнопками NMU, управления SNMP и визуального управления сетью.
Экономичная производительность
Гибкое применение в системах с одним или двумя волокнами для эффективного снижения затрат.
Разнообразные оптические сервисные карты
Интеграция DCM, EDFA, OPD, OLP и т. д. для удовлетворения различных сетевых потребностей клиентов.
Мощная система сетевого управления

Шасси полностью управляется, настраивается и контролируется через систему управления сетью на основе SNMP, которая упрощает предоставление сложных сетей и услуг.

Подходит для сети WDM

Серия FMT подходит для систем мониторинга двухволоконного DWDM/одноволоконного/оптического кабеля DWDM для предоставления экономичных и гибких решений WDM.

Стойка
1U/2U/4U
1U
Источник питания
4/8/16 слотов
4 слота
Источник питания
Двойная мощность, 100V-240VAC
Двойная мощность, 100V-240VAC
Потребляемая мощность
< 50 Вт
< 50 Вт
Тип управления
SNMPv1, Мониторинг онлайн, простой инструмент управления
SNMPv1, Мониторинг онлайн, простой инструмент управления
Сетевой интерфейс
Console, SFP, порты RJ45
Console, SFP, порты RJ45
Размеры (ВхШхГ)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300 мм)
3.39"x19"x11.81" (86x482.6x300 мм)
7.01"x19"x11.81" (178x482.6x300 мм)
1.75"x19"x11.81" (44.5x482.6x300 мм)
Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (10)Configuration (2)Management (2)Application (1)Matching Product (1)Power Supply (1)SNMP (1)Voltage (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    5.0
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    31
    0
    0
    0
    0

    P***a

    United States

    December 17, 2023
    5.0
    I was genuinely impressed by the swift shipment of this order and the outstanding level of service we experienced.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    S***e

    United States

    October 15, 2023
    5.0
    I purchased this product because of its price and performance. It proved to be easy to setup and works great.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0

    U***n

    United States

    August 15, 2023
    5.0
    I've had this chassis running for about a week now and it's been working great. And setup was a breeze.
    подтвердит покупку
    Полезный 0
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели