FS Казахстан Быстрая отправка в Казахстан
Казахстан / $ USD
Быстрая отправка в Казахстан

Казахстан

Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.
Это изображение касается FMT40-DCM.

Пассивный Модуль Компенсации Дисперсии, 40KM, на основе DCF, 4.2дБ Низкая Потеря, LC/UPC, Тип Вставной Карты для Мультисервисной Транспортной Системы FMT

Hot #65781
Hot #65781

4.2dB IL 0.8ps PMD FMT04-CH1U

US$869.00
FS P/N: FMT40-DCM
FS P/N: FMT40-DCM
Заказы 684
Отзывы 46
Вопросы 12
6 на глобальном складе, 12 авг, 2024
10 шт. в пути, 22 авг, 2024
Посмотреть больше складов
Страна доставки: Казахстан
US$61.00 по DHL Express Worldwide
Запрос продукции и проекта
2 года гарантии
30-дневный срок возврата
30-дневный обмен

Подключаемый модуль пассивной компенсации дисперсии 40 км

Модуль компенсации дисперсии (DCM) предназначен для исправления формы оптических сигналов, которые деформированы хроматической дисперсией. Модуль обеспечивает высокий уровень компенсации, сохраняя при этом низкие вносимые потери и низкую задержку. В сочетании с EDFA и OEO передача сигналов продолжается без регенерации.


Серия FMT предлагает экономически эффективные и гибкие решения WDM. Он имеет различные платы оптического уровня, обеспечивает превосходные оптические характеристики и может применяться в системах мониторинга двухволоконного DWDM/одноволоконного DWDM/оптического кабеля для удовлетворения разнообразных потребностей сценариев.

Описание
Длина компенсации
40km
Диапазон длин волн
C-Band (1525 нм-1565 нм)
Дисперсия при 1545 нм (пс/нм)
-680±3%
Разъём
LC/UPC
Вносимые потери
4,2 дБ макс.
Потребляемая мощность
≤1 Вт
Поляризационная модовая дисперсия
макс. 0,8 пс
Поляризационно-зависимые потери
0,1 дБ макс.
Коэффициент шума
4,5 дБ (типичное значение)
Корпус
Подключаемый модуль (занимает 2 слота в шасси FMT)
Рабочая температура
–5 ~ 55°C (23 ~ 131°F)
Температура хранения
–40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Сертификаты качества
Более подробная информация о сертификатах размещена на Центр сертификаты.
Особенности
Модуль компенсации пассивной дисперсии Pure для DWDM-систем C-диапазона

Индивидуальные уровни компенсации и прозрачность протокола (от 10 Мбит/с до 40 Гбит/с) и компактная конструкция

Режим низкой поляризации и широкий диапазон компенсация дисперсии диапазона и компенсация 100% наклона

DCM с высокой производительностью обеспечивает прекрасную возможность построить систему SDH/SONET, CATV и DWDM

Модуль на основе DCF расширяет пределы дальности передачи

Превосходное DCF (волокно с компенсацией дисперсии) может правильно скорректировать или обратить вспять дисперсию, возникающую при прохождении сигнала по оптическому волокну, обеспечивая передачу на большие расстояния.

Пре-, пост- и симметричная компенсация с помощью DCM

Предварительная компенсация

Размещение между MUX и BA, обеспечивающее компенсацию дисперсии до поступления оптического сигнала сегмента мультиплексирования в линию передачи.

Симметричная компенсация

Размещение перед LA или между PA и BA, которое может компенсировать оптическое волокно перед каждой станцией усилителя.

Посткомпенсация

Размещение между PA и MUX, которое может компенсировать передающее волокно последнего сегмента усиления в сегменте мультиплексирования.

Универсальная и компактная модульная транспортная платформа
Он имеет множество оптических плат, обеспечивает отличные оптические характеристики, отвечающие разнообразным потребностям сценариев.
Разнообразное управление
Поддержка управления кнопками NMU, управления SNMP и визуального управления сетью.
Экономичная производительность
Гибкое применение в системах с одним или двумя волокнами для эффективного снижения затрат.
Разнообразные оптические сервисные карты
Интеграция DCM, EDFA, OPD, OLP и т. д. для удовлетворения различных сетевых потребностей клиентов.
Подходит для сети WDM

Серия FMT подходит для систем мониторинга двухволоконного DWDM/одноволоконного/оптического кабеля DWDM, обеспечивая экономичные и гибкие решения WDM.

Вопросы и ответы
Задать нам вопрос
Все (12)Customization (3)Application (1)Monitoring (1)
Отзывы
Написать отзыв
(undefined отзывы)
    5.0
    5 звезд
    4 звезды
    3 звезды
    2 звезды
    1 звезда
    46
    0
    0
    0
    0

    P***n

    France

    August 23, 2020
    5.0
    Bought the DCM to offer fiber compensation and reduce BER for our DWDM network (about 35km). It worked smoothly with zero packets dropped. BTW, the service they provided was also amazing. Recommended.
    подтвердит покупку
    Полезный 13
    Отзывы 0

    L***o

    Costa Rica

    March 12, 2020
    5.0
    We planned to make a 112km link, and required the power loss was about 30dB. We came to FS and asked them to design a cost-effective solution for us. These knowledgeable and professional men quickly sent us the connection diagram, and discussed with us to confirm the details. They thought a single fiber DWDM system could meet our demand. We needed to use 80km SFP+ modules to do the link. Then used EDFAs to amplify the optical signal. FS guys also advised that we’d better use the 40km DCM #65781 for dispersion compensation. Then we adopt their suggestion, and they arranged the delivery immediately. Followed their design, we installed the devices. Tested the link, zero packets dropped. And I have no questions this connection will last for a very very long time.
    подтвердит покупку
    Полезный 15
    Отзывы 0

    I***o

    Spain

    February 22, 2020
    5.0
    I thought the 80km DCM may suit our DWDM network. But its interface was FC would be better. The AM said we could choose customized service. Then we ordered one with FC connector. The product arrived without any breakage.
    подтвердит покупку
    Полезный 1
    Отзывы 0
    Посмотреть все отзывы
    Недавно вы смотрели