FS Norteamérica Envío gratuito a partir de MXN$1,600
México / $ MXN

México

Envío gratuito a partir de MXN$1,600
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.
Esta imagen trata sobre QSFP-ER-100G.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Intel, 100GBASE-ER QSFP28 Single Lambda 1310nm 30km DOM LC dúplex SMF

#173410
#173410

Broadcom 7nm DSP EML BOX ≤5.5W Single Lambda LC dúplex SMF

MXN$43,983
FS P/N: QSFP-ER-100G
FS P/N: QSFP-ER-100G
4 vendidos
3 comentarios
5 preguntas
Prepedido. envío antes de 17 de jun., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a México
Envío gratuito por Fedex International Priority
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor óptico QSFP28 PAM4 Single Lambda 100GBASE-ER compatible con Intel (Single Lambda, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centro de datos, 100G Ethernet.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-ER-100G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0 ~ 5.6dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.7dBm
Presupuesto de potencia
14.7dB
Sobrecarga del receptor
-3.4dBm
Consumo de energía
< 5.5W
Relación de extinción
> 5dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C
Protocolos
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Características

Conectividad 100G para centro de datos

Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtenga una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0~70°C
Especificaciones

Módulo transceptor óptico QSFP28 PAM4 Single Lambda 100GBASE-ER compatible con Intel (Single Lambda, SMF, 1310nm, 30km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico 100GBASE-ER Single Lambda QSFP28 está diseñado para su uso en un rendimiento Ethernet 100GBASE de hasta 30km a través de fibra monomodo (SMF) con una longitud de onda de 1310nm a través de conectores LC dúplex. El transceptor incluye un chip Broadcom para convertir las señales eléctricas 4x25G NRZ en una señal óptica 1x100G PAM4. Las funciones de diagnóstico digital también están disponibles a través de la interfaz I2C, según lo especificado por QSFP28 MSA, para permitir el acceso a los parámetros operativos en tiempo real. Con estas características, este transceptor intercambiable en caliente y fácil de instalar es adecuado para usarse en diversas aplicaciones, como centro de datos, 100G Ethernet.

Especificaciones
Número de parte
QSFP-ER-100G
Proveedor
FS
Factor de forma
QSFP28
Velocidad máxima de datos
100Gbps
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
30km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
0 ~ 5.6dBm
Sensibilidad del receptor
<-14.7dBm
Presupuesto de potencia
14.7dB
Sobrecarga del receptor
-3.4dBm
Consumo de energía
< 5.5W
Relación de extinción
> 5dB
DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C
Protocolos
SFF-8636 Rev 2.10a, SFF-8679 V1.8, 100G lambda MSA 100G-ER1-30, QSFP28 MSA
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Características
Conectividad 100G para centro de datos

Presentado con 5.5W de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, el transceptor QSFP28 ofrece una forma popular de ayudarte a aumentar rápidamente la transmisión hasta 100G.

Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtenga una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de temperatura
0~70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

MXN$43,983

Prepedido