Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable breakout élite MTP hembra a 4 LC UPC dúplex 8 fibras tipo B plenum (OFNP) OS2 9/125 monomodo, negro, 3m (10ft)
Soluciones de conexión
Características
US Conec MTP® Connector
Proporciona señales estables y logra un diseño flexible del sistema.
Ultrafibra SMF-28® de Corning
Permiten curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Plenum (OFNP) Cubierta exterior
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores LC con el limpiador IBC LC².
Los cables MTP® ofrecen un rendimiento mecánico y multifibra de última generación.
US Conec MTP® Connector
Proporciona señales estables y logra un diseño flexible del sistema.
Ultrafibra SMF-28® de Corning
Permiten curvas más cerradas del cable para el almacenamiento y enrutamiento de la holgura.
Plenum (OFNP) Cubierta exterior
Resistencia al fuego y baja emisión de humos para minimizar los daños.
Limpieza de conectores MTP®/MPO con limpiador IBC MPO.
Limpieza de conectores LC con el limpiador IBC LC².
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
MXN$1,116