メーター付きPDUは、ローカルのリアルタイム監視機能を提供し、LCDホットスワップ ディスプレイによって潜在的な過負荷を回避しながら、保護されたUPS、発電機、または主電源入力電源からの信頼性の高いラックマウント型のマルチコンセント配電を提供します。貴重なラックスペースのゼロUを占有するため、ラック内により多くの機器を収容できるスペースが確保されます。高密度IT環境に最適で、データセンター、サーバールーム、ネットワークワイヤリングクローゼットに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7.36kW 単相 32A/230V 計量式PDU(20 C13 & 4 C19アウトレット、IEC309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
7.36kW 単相 32A/230V メーター付きPDU(20 C13 & 4 C19アウトレット、IEC309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)
接続ソリューション
特徴
ローカル/リモート監視機能により、PDUは重要な負荷を保護します。
要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。
ホットスワップ対応可能な電流計
IT機器の電源に影響を与えずに電流計の交換やアップグレードが可能
サーキットブレーカー
故障した電源を即座に特定し、ブレーカーのトリップに対応する
Pure Copper Chip Power Cord
The long length reaches distant power sources, more flexible.
PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。
製品の種類 | ベーシック式 | 計量式 | モニター式 | スイッチ式 | スイッチド式メータード・バイ・アウトレット |
サーキットブレーカー | — | 2、磁気油圧 | 2、磁気油圧 | 3、磁気油圧 | 3、油圧式 |
個別スイッチの制御 | — | — | — | ||
アラームインジケーター | |||||
個別コンセント監視 | — | — | — | — | |
ブザー音 | — | ||||
ユーザー定義警報 | — | — | |||
操作ログ | — | ||||
ホットスワップ対応電流計 | — | ||||
ネットワークアクセス | — | — |
7.36kW 単相 32A/230V メーター付きPDU(20 C13 & 4 C19アウトレット、IEC309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)
メーター付きPDUは、ローカルのリアルタイム監視機能を提供し、LCDホットスワップ ディスプレイによって潜在的な過負荷を回避しながら、保護されたUPS、発電機、または主電源入力電源からの信頼性の高いラックマウント型のマルチコンセント配電を提供します。貴重なラックスペースのゼロUを占有するため、ラック内により多くの機器を収容できるスペースが確保されます。高密度IT環境に最適で、データセンター、サーバールーム、ネットワークワイヤリングクローゼットに最適です。
ローカル/リモート監視機能により、PDUは重要な負荷を保護します。
要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。
ホットスワップ対応可能な電流計
IT機器の電源に影響を与えずに電流計の交換やアップグレードが可能
サーキットブレーカー
故障した電源を即座に特定し、ブレーカーのトリップに対応する
Pure Copper Chip Power Cord
The long length reaches distant power sources, more flexible.
PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。
製品の種類 | ベーシック式 | 計量式 | モニター式 | スイッチ式 | スイッチド式メータード・バイ・アウトレット |
サーキットブレーカー | — | 2、磁気油圧 | 2、磁気油圧 | 3、磁気油圧 | 3、油圧式 |
個別スイッチの制御 | — | — | — | ||
アラームインジケーター | |||||
個別コンセント監視 | — | — | — | — | |
ブザー音 | — | ||||
ユーザー定義警報 | — | — | |||
操作ログ | — | ||||
ホットスワップ対応電流計 | — | ||||
ネットワークアクセス | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
60,370円 (税抜)
66,407円 (税込)