TS4620は、FSが発売した最新のタワーサーバー製品です。FSは、現代的で進化するビジネスのニーズに応える、汎用性のための事前設定されたオプションを幅広く提供しています。カスタムサーバーを構成する際には、第2世代インテル® Xeon® スケーラブルシリーズプロセッサー2基、16/32Gメモリー2~8基、SAS/SATA/SSDハードディスクドライブ1~4基、PCIe Gen3.0拡張スロット最大6基を選択することが可能です。 Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT)は、セキュアで高性能な高速圧縮機能を提供し、ネットワーク、クラウドサービス、ストレージ機能を実現することで、仮想環境とクラウド環境に信頼性の高い保護を提供します。
![TS4620、6Uタワーサーバー(4x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、550W冗長電源) この写真はTS4620に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/800x800/20220609142018_181_154145.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![TS4620、6Uタワーサーバー(4x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、550W冗長電源) この写真はTS4620に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220609142018_181_154145.jpg)
![TS4620、6Uタワーサーバー(4x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、550W冗長電源) この写真はTS4620に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220609142022_449_154145.jpg)
![TS4620、6Uタワーサーバー(4x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、550W冗長電源) この写真はTS4620に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/Rack-Servers/60x60/20220609142024_134_154145.jpg)
TS4620、6Uタワーサーバー(4x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、550W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
![Cisco SFP-10G-SR互換 10GBASE-SR SFP+光モジュール(850nm 300m LC/UPCデュプレックス MMF DOM)](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20230901180709kv2e9i.jpg)
![Intel X710-BM2ベースのイーサネットネットワークインターフェースカード(10GデュアルポートSFP+、PCIe 3.0x 8、標準型とロープロファイルブラケットを同梱、Intel X710-DA2相当)](https://resource.fs.com/mall/mainImg/180x180/20231021095045jn7wx8.jpg)
![T5850-48S6Q 48x 10Gb SFP+ ネットワークパケットブローカー(6x 40Gb QSFP+ポート付き、ネットワークの可視性と監視)](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/72834.main.jpg)
![1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス マルチモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OM4)](https://resource.fs.com/mall/products/180x180/40180.main.jpg)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
6Uタワーサーバー(4x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、550W冗長化)
製品スポットライト
20コアの第2世代 Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサを最大2個サポート
Intel Quick Assistant Technology (Intel® QAT) および Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel® AVX-512) をサポート
8個のメモリチャネル、8個のメモリDIMMスロット、最大1TB 2933MHz/DDR4をサポート
M.2は完全にサポートされ、SDカードはオプションでサポートされる
6つの拡張スロットをサポートし、ユーザーに柔軟な接続オプションを提供
最大4台のホットプラグ対応3.5''/2.5'' SATA/SAS/SSDハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
SAS RAID5はオプションでサポートされ、データ処理パフォーマンスを向上させ、データを保護する
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
インテル・クイック・アシスタント・テクノロジー(Intel® QAT)をサポート
オプションで1+1完全冗長電源をサポートし、PMBUS電力消費監視、モジュール損失アラームなどをサポート
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240330133047l27jrt.jpg)
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大6スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高いパフォーマンスとより低い遅延を提供して、より高速なデータ処理を実現します。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
金メッキフィンガー
接触パフォーマンスを強化してデータ伝送の整合性を確保します。
ヒートシンク
耐久性と高温耐性があり、より安定した動作。
PCIeインターフェイス
シリアルポートデバイスのニーズを満たすために簡単に拡張できます。
J***k
United States