電源ステータスは、RS485通信インターフェイスを介して、またはLCDホットスワップ表示を使用してローカルに監視することができ、潜在的な過負荷を警告します。リモートおよびローカル監視により、オフサイトおよびオンサイトでPDUのバイタルサインを追跡することができ、個人およびネットワーク顧客に退出制御を提供します。デジタル表示により、電流強度、電圧、電力、IPアドレス、およびその他のPDU情報を視覚化できます。
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/74156.B.jpeg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74156.B.jpeg)
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74156.F.jpeg)
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74156.D.jpeg)
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74156.E.jpeg)
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74156.I.jpeg)
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74156.C.jpeg)
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74156.G.jpeg)
![7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直) この写真はPDU-2PE42I-VMOに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/74156.H.jpeg)
7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)
#74156
#74156
87,011円 (税込)
FS P/N: PDU-2PE42I-VMO
1.1K 販売数
9 レビュー
27 Q&A
モデル:
グローバル倉庫19点在庫あり、配達予定日2024年8月6日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
20,000円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
7.36kW 単相 32A/230V 監視式PDU(36 C13 & 6 C19アウトレット、IEC 309 32A 2P+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)
製品規格
PDUタイプ
監視対象
位相
単相
ソケットタイプ
36 C13 & 6 C19
プラグタイプ
IEC 309 32A 2P+E
定格電流
32A
定格電圧
230V
負荷容量
7.36kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
10ft(3m)
コードゲージ
10AWG
ラックスペース数
垂直 (0U)
寸法(HxWxD)
74.0"x2.20"x1.75" (1879x56x44.5mm)
電流計
LCDホットスワップ
サーキットブレーカー
2、磁気油圧式
工具不要の取り付けペグ
取り外し不可
ラックマウントブラケット
取り外し不可
構造の材質
アルミニウム合金
ネットワーク接続
10/100Base-T
動作温度範囲
0°C ~ 55°C (32°F ~ 131°F)
相対湿度
10 ~ 95%、結露しないこと
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230110141508jzor74.jpg)
特徴
監視PDUアプリケーション
アクセス方法には、SNMP(V1/V2C/V3)、Telnet、シリアルアクセスが含まれます。また、電子メールやSNMPトラップを介して電源イベントに関する即時更新を提供します。
ローカルモニタリング
回路の過負荷を防ぐための電流と電圧のモニタリング
リモート監視
ネットワーク接続とWebブラウザ経由でリアルタイム監視を提供する
個別コンセント制御
各コンセントはリモートインターフェース経由で個別に制御可能
環境モニタリング
導入が簡単、使用も簡単
要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。
ホットスワップ可能な電流計
IT機器への電力に影響を与えることなく、電流計の交換とアップグレードが可能
サーキットブレーカー
故障した電源を即座に特定し、ブレーカーが落ちた場合に対応
純銅チップ電源コード
長い長さで遠くの電源に届き、より柔軟
資産の安全性を高める
PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (27)Matching Product (2)Application (1)Current (1)Installation Method (1)Port Rate (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
8
1
0
0
0
M***y
Australia
2021年11月23日
FS makes a good PDU. What makes it get 5 stars is the tech support. We encountered an issue about the switch dropped off from the network and the tech helped us fixing the problem very quickly, without the need to shut down any ports. Now that's customer service! I just wished that the footprint is not as big. Some product out there that rivals this PDU has a better foot print. What makes us chose this over others is not the foot print, but support and reliability.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***r
Moldova
2021年11月15日
We have had this running now for a couple months and it holding up without issue. The wire management is well thought out on this PDU. I have found that this detail is an after thought from many vendors but FS seems to take it very seriously.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0J***t
United States
2021年7月03日
The PDU works as expected, sturdy construction, plenty of sockets, all as expected.
Good thing is that it can be also mounted vertically and take 0 units.
Good thing is that it can be also mounted vertically and take 0 units.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品