MPDU-THは、コンセントレベルの制御とリモートアクセスを組み合わせた温湿度センサーで、管理者が遠隔で温度と湿度を監視することができます。
IT 管理者は、環境のしきい値を設定して重要な値を特定し、システム障害が発生する前に予防措置を講じることができます。これにより、すべてのミッションクリティカルな機器に対して最高の可用性を実現できます。
![FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー この写真はMPDU-THに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221028160730qnwpzc.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー この写真はMPDU-THに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221028160730qnwpzc.jpg)
![FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー この写真はMPDU-THに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022102816073356tu3c.jpg)
![FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー この写真はMPDU-THに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202210281607351tigyt.jpg)
![FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー この写真はMPDU-THに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221028160741yyhget.jpg)
![FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー この写真はMPDU-THに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221028160738362d1l.jpg)
FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー
#166528
#166528
6,181円 (税込)
FS P/N: MPDU-TH
34 販売数
1 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫23点在庫あり、配達予定日2024年8月6日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
4,300円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
FS遠隔監視PDU用温湿度センサー
仕様一覧
コネクタ
RJ-11 オス
製品タイプ
環境センサ-
水分測定精度
4.5% RH
温度測定精度
1°C
応答速度
4S
出力信号
2線式
重量
0.0345 kg
ケーブル長さ
7.2ft (2.2m)
商業用温度範囲
-40 ~ 124°C
保証期間
1年
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202211031717255ienye.jpg)
特徴
簡易インストールフォーム
アクセスプラットフォームが不要で、設置形態が簡素化され、ラックへの収容やデータセンターへの導入が容易になります。
RJ-11オス
FSリモートモニタリングPDUのT/Hインターフェイスに直接接続します。
センサー
温度と湿度を測定する必要がある場所にネジで固定します。
2.2mのケーブル長
RJ11コネクタネットワークケーブルを介して長さを延長できます。
複数のオプション通知フォーム
管理者は、PDU管理インターフェイスで、電子メール通知、管理インターフェイス警報、PDUブザー警報などの通知形態を設定できます。
Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
1
0
0
0
0
T***a
Australia
2023年4月06日
This product is perfect for my PDU, remote monitoring of temperature and humidity is very convenient
FS認証購入者
役に立った 4
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品