日本
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
監視対象ラックPDU
監視対象ラックPDU
4件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー

FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー

RJ-11 オス | 7.2ft (2.2m)
5,619円 (税抜)
6,181円 (税込)
単相 計量式PDU(8 IEC320 C13アウトレット、IEC320 C14プラグ)

単相 計量式PDU(8 IEC320 C13アウトレット、IEC320 C14プラグ)

10A/120V | 6.6ft (2m) | 2.3kW | 1U
126,648円 (税抜)
139,313円 (税込)
監視対象ラックPDU
監視対象ラックPDU
在庫状況
フェーズ
インタフェース
フィルター
4件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー

FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー

RJ-11 オス | 7.2ft (2.2m)
5,619円 (税抜)
6,181円 (税込)
単相 計量式PDU(8 IEC320 C13アウトレット、IEC320 C14プラグ)

単相 計量式PDU(8 IEC320 C13アウトレット、IEC320 C14プラグ)

10A/120V | 6.6ft (2m) | 2.3kW | 1U
126,648円 (税抜)
139,313円 (税込)