PDU購入ガイド
配電ユニット(PDU)とは何ですか?
配電ユニットは、ラック内のコンピューティングデバイスやネットワークデバイスに電力を分配するために設計された、複数のコンセントを備えた電気デバイスです。PDUには、基本的な配電から強化されたリモート電源管理まで、あらゆる機能を提供するさまざまなスタイルがあります。
ネットワークまたはデータセンター用PDUを選択する方法
購入を決定する際に考慮すべき上位3つの要素
-
水平設置 vs 垂直設置
水平PDUはラック内に取り付けることができ、1Uまたは2Uのラックスペースを占有します。垂直PDUは、エンクロージャの背面または側面に取り付けることができ、RUスペースを占有しません。水平PDUは垂直PDUよりも小型で、コンセントの数も少なくなっています。
-
接続機器の電圧
すべてのラックマウント機器の消費電力を合計した後、その合計は、過負荷を避けるために、電源が要求する電力よりも低くする必要があります。
-
コンセントの種類
描述:接続する機器に適した出力コンセントのあるPDUモデルを選択し、PDUのコンセント数は、さらなる拡張に必要なプラグ数を上回る必要があります。
利用可能なPDUの種類
-
ベーシックラックPDU
ベーシックPDU(配電ユニット)は、データセンター環境など、電源が必要な場所で複数のデバイスに信頼性の高いAC配電を行うための装置です。 FSのベーシックラックPDUセレクションをご覧ください。
-
メーター付きラックPDU
メーター付きラックPDUは、コンセントのレベルと重要な電力品質要因を監視するための完璧なソリューションです。IT管理者が負荷のバランスを取り、過負荷を防ぐのに役立ちます FSのメーター付きラックPDUセレクションをご覧ください。
-
監視対象ラックPDU
監視対象ラックPDUには、メーター付きラックPDUの機能が含まれていますが、監視対象ラックにはリモート監視または管理をサポートするネットワークインターフェイスが装備されています。 FSの監視対象ラックPDUセレクションをご覧ください。
-
スイッチ付きラックPDU
スイッチ付きラックPDUFSのスイッチ付きラックPDUセレクションをご覧ください。
ベーシックラックPDU
ベーシックPDU(配電ユニット)は、データセンター環境など、電源が必要な場所で複数のデバイスに信頼性の高いAC配電を行うための装置です。 FSのベーシックラックPDUセレクションをご覧ください。
メーター付きラックPDU
メーター付きラックPDUは、コンセントのレベルと重要な電力品質要因を監視するための完璧なソリューションです。IT管理者が負荷のバランスを取り、過負荷を防ぐのに役立ちます FSのメーター付きラックPDUセレクションをご覧ください。
監視対象ラックPDU
監視対象ラックPDUには、メーター付きラックPDUの機能が含まれていますが、監視対象ラックにはリモート監視または管理をサポートするネットワークインターフェイスが装備されています。 FSの監視対象ラックPDUセレクションをご覧ください。
スイッチ付きラックPDU
スイッチ付きラックPDUFSのスイッチ付きラックPDUセレクションをご覧ください。
各PDUの機能
以下の表は、これらの一般的なPDUタイプを識別するのに役立つ明確な図を示しています。
- 機能ベーシックラックPDUメーター付きラックPDU監視対象ラックPDUスイッチ付きラックPDUスイッチ式従量制コンセント
- 配電
モニタリング
- 各相の合計電圧
- 各相の合計動作電圧
- シリアルポート通信アドレス
- デバイスIP
- 各相の総負荷電力
- 各相の総合エネルギー測定
- 温度/湿度の状態
- シリアルポートのボーレート
- 個別コンセント負荷電流
- 個別コンセント負荷電力
- 個別コンセント電力測定
コントロール
- 各出力ユニットのオン/オフ制御
ワンキー・スイッチ・コントロール
各出力ユニットのアップ/ダウン電源オン/オフ間隔遅延時間設定
合計出力ユニット統一の連続ON/OFF間隔遅延時間設定
各相合計/個別電力計測ゼロ
カスタムアラーム
- 相の合計動作電圧がしきい値設定値を超える
相の総負荷電流がしきい値設定を超える
温度/湿度がしきい値設定を超える - 各出力ユニットの負荷電流がしきい値設定値を超える
複数のアラート方法
- ブザーが鳴る
- アラームインジケータが点滅する
- ソフトウェアインタフェースは、作業状態をチェックするためのアラームプロンプトを持っており、フォントの色が赤に変化し、アラームログの記録を生成します。
- LCD画面に赤いフォントで表示されるアラームプロンプト
- システム管理者に電子メールを自動送信
- SNMPはトラップアラームステータス情報を送信する
アクセス方法
- IEによるアクセス制御
- Telnet、ネットワークコマンドラインで監視
- MODBUS、通信プロトコルコンソール
- SNMP(V1/V2c/V3)、標準ネットワーク経由でワークステーションのアクセス制御を管理する
主な機能
-
エネルギーコストを削減する
PDUを使用するということは、さまざまな出力をすべて同じソースから供給するということです。従って、エネルギーを流すのがより簡単になり、無駄を省くことができます。
-
電力負荷に信頼性を提供する
PDUは、各ソケットをコンピューティング機器やネットワーク機器に接続することで、複数の統合電源出力を実現します。PDUソリューションを採用することで、プラグの切断によるデータ損失やダウンタイムから保護することができます。
-
組織的な構造を作成する
最適なフォーム・ファクターは場所を取らず、ラック・スペースを効率的に利用できます。さらに、100種類もの配線がさまざまな場所につながっているような状況は、もはや存在しません。
-
便利で柔軟な設置を提供する
ラックPDUは、一般的に取り付けが軽量で、垂直型と水平型があります。そのほとんどは、さまざまなネットワーク要件を満たす汎用性とコスト効率を備えています。
よくある質問
Q: UPSとPDUの違いは何ですか?
A: UPSは、停電時にバッテリーのバックアップを提供し、また、入力電力をフィルタリングし、サージ保護を提供することができます。PDUは、それ自体で電力を生成したり調整したりするのではなく、単に電力を分配するだけです。
Q: PDUとラックマウント型電源タップやサージプロテクタの違いは何ですか?
A: PDU、電源タップ、サージプロテクタはいずれも複数のアウトレットを提供しますが、複数のサーバー、ネットワークハードウェア、通信機器、その他のIT機器に対して信頼性の高いネットワーク電源を堅牢に分配できるのはPDUだけです。
Q: 配電ユニットと配電センターまたはキャビネットの違いは何ですか?
A: 配電キャビネットは電気機器であり、電気エネルギーを供給および再分配し、送電線、過負荷および短絡電流を保護します。
Q: ホットスワップPDUの使用方法は何ですか?
A: プライマリ入力はオンラインUPSシステムに接続します。
二次入力は壁のコンセントに差し込みます。
UPS システムがメンテナンス、修理、または交換のためにオフラインになった場合、PDU はプライマリ入力からセカンダリ入力に自動的に切り替えることで、負荷に電力を供給し続けます。UPSシステムが復旧すると、PDUはプライマリ入力に切り替わります。電流計が損傷した場合、PDUは中断することなく直接取り外すことができます。Q: PDUは、ラック、ネットワーククローゼット、データセンターの状態を監視するのにどのように役立ちますか?
A: 監視対象PDUまたはスイッチ付きPDUのネットワークインターフェースは、PDUに接続された環境センサーから通信される情報を受信することができ、最適な動作条件を確保するのに役立ちます。センサーは、周囲温度と湿度、およびアラーム、セキュリティ、電気通信製品の接点クロージャの状態を監視します。