日本
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
スイッチ付きラックPDU
スイッチ付きラックPDU
5件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

IEC309 32A 3P+N+E入力 | 21 C13出力 | 3 C19出力 | 21.06kW | ローカル & リモート監視 | 個別コンセント制御
234,566円 (税抜)
258,023円 (税込)
FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー

FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー

RJ-11 オス | 7.2ft (2.2m)
5,619円 (税抜)
6,181円 (税込)
単相 スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、NEMA L6-30Pプラグ)

単相 スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、NEMA L6-30Pプラグ)

30A/208V | 10ft(3m) | 6.24kW | 0U
201,571円 (税抜)
221,728円 (税込)
スイッチ付きラックPDU
スイッチ付きラックPDU
在庫状況
フェーズ
入力電圧
フィルター
5件の結果
並べ替え :
並べ替え : 人気
21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

21.06kW 三相 32A/380V スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 3P+N+Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

IEC309 32A 3P+N+E入力 | 21 C13出力 | 3 C19出力 | 21.06kW | ローカル & リモート監視 | 個別コンセント制御
234,566円 (税抜)
258,023円 (税込)
FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー

FS遠隔監視PDU用 温湿度センサー

RJ-11 オス | 7.2ft (2.2m)
5,619円 (税抜)
6,181円 (税込)
単相 スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、NEMA L6-30Pプラグ)

単相 スイッチ式PDU(21 C13 & 3 C19アウトレット、NEMA L6-30Pプラグ)

30A/208V | 10ft(3m) | 6.24kW | 0U
201,571円 (税抜)
221,728円 (税込)