FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。
この写真はPDU-2PE24I-VMEに関するものです。

単相 32A/120V 計量式PDU(21 IEC320 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 2P + Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

#157103
#157103

32A/120V 10ft (3m) 3.84kW 0U

259,204円 (税抜)
FS P/N: PDU-2PE24I-VME
285,124円 (税込)
FS P/N: PDU-2PE24I-VME
34 販売数
1 レビュー
1 質問内容
予約受付中、出荷予定日 2024年7月16日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
8,800円 配送方法 FedEx IP - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

単相 32A/120V スイッチ式PDU(21 IEC320 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 2P + Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

スイッチド・メーター・バイ・アウトレットPDUは、ローカル/リモートのリアルタイム監視機能を提供し、LCDホットスワップ表示で潜在的な過負荷を回避しながら、保護されたUPS、発電機、または主電源からの信頼性の高いラックマウント型マルチコンセント配電を実現します。ユーザーは、安全なWeb、SNMP、コマンドラインインターフェース、またはTelnetインターフェースを介してPDUのコンセントメータにアクセス、設定、制御できます。スイッチ機能は、リモートでデバイスを再起動し、個々のコンセントの不正使用を制限する電源サイクルのためのリモート電源オン/オフソケットレベル制御を提供し、高度なユーザーカスタマイズ可能な電源制御を可能にします。それは完全に高密度IT環境に適しており、データセンター、サーバールーム、ネットワーク配線クロゼットに最適です。

製品規格
PDUタイプ
 スイッチ式コンセントによる従量制
位相
単相
ソケットタイプ
21 IEC320 C13 & 3 C19
プラグタイプ
IEC309 32A 2P + E
定格電流
32A
定格電圧
120V
負荷容量
3.84kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
10ft (3m)
構造の材質
シートメタル
ラックスペース数
0U
寸法(HxWxD)
75.79''x 2.21''x 2.05'' (1925x 56x 52mm)
取り付け方法
垂直
サーキットブレーカー
1、油圧
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

導入が簡単、使用も簡単

要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。

ホットスワップ対応電流計

IT機器の電源に影響を与えることなく電流計の交換やアップグレードが可能

サーキットブレーカー

故障した電源を即座に特定し、ブレーカーのトリップに対応する

純銅製チップ電源コード

長さが長いので、遠くの電源まで届き、より柔軟性がある

資産の安全性を高める

PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。

仕様一覧

単相 32A/120V スイッチ式PDU(21 IEC320 C13 & 3 C19アウトレット、IEC309 32A 2P + Eプラグ、10ftコード、0U垂直)

スイッチド・メーター・バイ・アウトレットPDUは、ローカル/リモートのリアルタイム監視機能を提供し、LCDホットスワップ表示で潜在的な過負荷を回避しながら、保護されたUPS、発電機、または主電源からの信頼性の高いラックマウント型マルチコンセント配電を実現します。ユーザーは、安全なWeb、SNMP、コマンドラインインターフェース、またはTelnetインターフェースを介してPDUのコンセントメータにアクセス、設定、制御できます。スイッチ機能は、リモートでデバイスを再起動し、個々のコンセントの不正使用を制限する電源サイクルのためのリモート電源オン/オフソケットレベル制御を提供し、高度なユーザーカスタマイズ可能な電源制御を可能にします。それは完全に高密度IT環境に適しており、データセンター、サーバールーム、ネットワーク配線クロゼットに最適です。

製品規格
PDUタイプ
 スイッチ式コンセントによる従量制
位相
単相
ソケットタイプ
21 IEC320 C13 & 3 C19
プラグタイプ
IEC309 32A 2P + E
定格電流
32A
定格電圧
120V
負荷容量
3.84kW
周波数互換性
50/60Hz
コード長
10ft (3m)
構造の材質
シートメタル
ラックスペース数
0U
寸法(HxWxD)
75.79''x 2.21''x 2.05'' (1925x 56x 52mm)
取り付け方法
垂直
サーキットブレーカー
1、油圧
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
導入が簡単、使用も簡単

要求の厳しいデータセンターやネットワーククロゼットで、効率的な配電を実現します。

ホットスワップ対応電流計

IT機器の電源に影響を与えることなく電流計の交換やアップグレードが可能

サーキットブレーカー

故障した電源を即座に特定し、ブレーカーのトリップに対応する

純銅製チップ電源コード

長さが長いので、遠くの電源まで届き、より柔軟性がある

資産の安全性を高める

PDUは、パワーチェーンのインテリジェンス、高度なアラート、可視性を提供することによって、データセンターの効率を最大化します。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

259,204円 (税抜)

285,124円 (税込)

予約受付中