N8560-32Cは、32x QSFP28ポートでラインレートL3スイッチングを提供し、各QSFP28ポートは40/100GbE、またはブレイクアウト・ケーブルを介して4x 10/25GbE、2x 50GbEとして設定可能です。このコンパクトな1Uスイッチは、40/50/100GbEのサーバーに10/25GbEをサポートするトップ・オブ・ラック(ToR)スイッチ、40/50/100GbEのスパイン・インターコネクトをサポートするスパインスイッチ、またはエンタープライズネットワークシナリオのアグリゲーション/コアスイッチとして導入できます。
PicOS®がプリロードされており、包括的なSDN機能と互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを備え、より耐障害性が高く、プログラマブルでスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低い総所有コスト(TCO)で提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
N8560-32C 32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100Gb QSFP28、MLAG対応、Broadcomチップ、PicOS®、後ろから前へのエアフロー、RoCE対応)
#206229
#206229
1,521,351円 (税込)
FS P/N: N8560-32C
7 販売数
3 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫28点在庫あり、配達予定日2024年06月20日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
N8560-32C、32ポート イーサネットL3データセンタースイッチ(32x 100Gb QSFP28、MLAG対応、Broadcomチップ、後ろから前へのエアフロー、PicOS®)
製品規格
ポート
32x 100G QSFP28
スイッチチップ
BCM56870
スイッチング容量
6.4 Tbps
動作システム
PicOS®
転送レート
2980 Mpps
MACアドレス
294912
統合パケットバッファ
32MB
VLAN数
4k
フラッシュメモリー
240GB
SDRAM
8GB
MTBF
390,000時間
ジャンボフレーム
9,216
最大消費電力
< 450W
IPv4/IPv6ルート
115200/57600
寸法(HxWxD)
1.73"x 17.4"x 22" (44x 442x 560mm)
バッテリータイプ
Lithium Metal
ホットスワップ対応ファン
5 (4+1冗長)、後ろから前へ
ホットスワップ対応電源
2 (1+1冗長)
ソフトウェアスポットライト
レイヤ2転送とプロトコル対応
MLAG、EVPN-VXLANをサポート
STP、RSTP/MSTP/PVSTをサポート
VLAN-IEEE802.1Q VLANトランクをサポート
ルーティングインターフェイスをサポート
リンクアグリゲーションとLACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル)をサポート
LLDP(802.1ABリンク層検出プロトコル)をサポート
VLAN登録(GVRP/MVRP)をサポート
PFC/ECNをサポート
レイヤ3ルーティング機能
静的ルーティングをサポート
RIP、RIPngをサポート
OSPFv2、OSPFv3をサポート
BGP4/BGP4+をサポート
等コストマルチパス(ECMP)ルーティングをサポート
PBR(ポリシーベースルーティング)をサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
DHCPスヌーピング、リレーをサポート
IGMP v1/v2/v3をサポート
PIM SM/SSMをサポート
BFDをサポート
接続ソリューション
特徴
データセンターファブリックのためのPicOS®とAmpCon™
PicOS®はより回復力が高く効率的なネットワーク運用を実現
AmpCon™自動ライフサイクル管理
マルチシナリオに対応した柔軟なインターフェイス速度
10/25Gはサーバー用、40/50/100Gアップリンクはスパインスイッチ用です。
BCM56870
Broadcomチップ
6.4 Tbps
スイッチング容量
2980 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンを搭載しており、高可用性と長寿命を実現します。
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (9)Product Comparison (2)Function (1)Advantage Application
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
3
0
0
0
0
R***o
United States
2024年4月25日
I was stoked when the N8560-32C switch arrived, and setting it up was a walk in the park. The PicOS® operating system made it a breeze to configure and blend into my existing network. This switch is rock-solid and handles data like a champ, making my network run smooth as butter. The overall performance is fantastic, and the efficient data management has been a game-changer for my data center. Couldn't be happier with the performance, and the integration with PicOS® is a total win.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0M***n
United States
2024年4月22日
Delivery was quick, and the technical support team was responsive and helpful, ensuring smooth setup. Customer service resolved queries promptly, making the experience stress-free.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0E***y
United States
2024年1月12日
This switch has performed exceptionally well. I appreciate their excellent communication and their customer service is superb.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品