RS6460は、4Uデュアルソケットラックマウント型高速コンピューティングGPUサーバーです。Intel C622シリーズチップセットを採用し、2x 第2世代Intel® Xeon® Scalableプロセッサー、2 ~ 24 x 16/32Gメモリ、1 ~ 24xホットスワップ3.5''/2.5''SAS/SATAハードディスクドライブをサポートします。PCIe 3.0 x8スロット2基とPCIe 3.0 x4スロット1基を備え、最大8基のダブルワイドPCIe GPUをサポートします。2xオンボード10ギガビット・イーサネット・インターフェースを搭載し、イーサネット、InfiniBand、OPAなど様々なネットワーク・オプションをサポートし、高速パフォーマンスと柔軟なI/Oを保証して、多様なアプリケーション相互接続要件を満たします。BMCチップを内蔵し、管理も容易です。
新世代のAIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバーRS6460は、主にHPC、ディープラーニング、大規模言語モデルのトレーニングに使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
RS6460、4Uラックサーバー(24 x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 10GbEポート、2000W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
仕様一覧
4U GPUサーバー、2x Intel® Xeon®スケーラブルなプロセッサー、最大6TB DRAM、1 ~ 24 x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、 2x RJ45 10GbEポート、2000W冗長
製品スポットライト
最大TDP205Wの第2世代Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサを最大2個サポート
各CPUは、6つのメモリチャネルと合計24つのDDR4 DIMMスロットをサポート
NVIDIA A100/A40/A30/A10などの最大8つのPCIeアクセラレータカードをサポート
200Gb ETHおよびHDR高速スマートネットワークカードをサポート
GPUダイレクトRDMAをサポート
最大24台のホットプラグ対応3.5インチ/2.5インチ SATA/SASハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
2+2完全冗長電源モードをサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
接続ソリューション
特徴
4Uで8つのダブルワイドGPUコンピュートにより、イーサネットとInfiniBandの高速ファブリックを提供し、AI用の最大規模のデータセットを迅速にトレーニングおよび展開します。
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大2スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
16GBまたは32GBのDDR4 3200MHzメモリを2~24枚、メモリ集約型ワークロード用に最大6TBまで選択可能です。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
ビデオ
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
4U GPUサーバー、2x Intel® Xeon®スケーラブルなプロセッサー、最大6TB DRAM、1 ~ 24 x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、 2x RJ45 10GbEポート、2000W冗長
RS6460は、4Uデュアルソケットラックマウント型高速コンピューティングGPUサーバーです。Intel C622シリーズチップセットを採用し、2x 第2世代Intel® Xeon® Scalableプロセッサー、2 ~ 24 x 16/32Gメモリ、1 ~ 24xホットスワップ3.5''/2.5''SAS/SATAハードディスクドライブをサポートします。PCIe 3.0 x8スロット2基とPCIe 3.0 x4スロット1基を備え、最大8基のダブルワイドPCIe GPUをサポートします。2xオンボード10ギガビット・イーサネット・インターフェースを搭載し、イーサネット、InfiniBand、OPAなど様々なネットワーク・オプションをサポートし、高速パフォーマンスと柔軟なI/Oを保証して、多様なアプリケーション相互接続要件を満たします。BMCチップを内蔵し、管理も容易です。
新世代のAIアクセラレーテッド・コンピューティング・サーバーRS6460は、主にHPC、ディープラーニング、大規模言語モデルのトレーニングに使用されます。
製品スポットライト
最大TDP205Wの第2世代Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサを最大2個サポート
各CPUは、6つのメモリチャネルと合計24つのDDR4 DIMMスロットをサポート
NVIDIA A100/A40/A30/A10などの最大8つのPCIeアクセラレータカードをサポート
200Gb ETHおよびHDR高速スマートネットワークカードをサポート
GPUダイレクトRDMAをサポート
最大24台のホットプラグ対応3.5インチ/2.5インチ SATA/SASハードドライブをサポート
システム運用状況をリアルタイムに把握できる統合BMC管理、事前アラーム、障害復旧機能をサポート
IPMI2.0をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
リモート管理をサポート
iKVMをサポート
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
2+2完全冗長電源モードをサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
4Uで8つのダブルワイドGPUコンピュートにより、イーサネットとInfiniBandの高速ファブリックを提供し、AI用の最大規模のデータセットを迅速にトレーニングおよび展開します。
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大2スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
16GBまたは32GBのDDR4 3200MHzメモリを2~24枚、メモリ集約型ワークロード用に最大6TBまで選択可能です。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,573,239円 (税抜)
2,830,563円 (税込)