N8550-64C 64ポートイーサネットL3スイッチには、64x 100Gb QSFP28 ポートがあります。各QSFP ポートは、高密度の可用性とアップリンク オプションのために 40Gbまたは100Gbに対応しており、ブレークアウトケーブル4x 25Gまたは4x 10Gを介して最大128個の論理ポートに対応します。PicOS®インストール済み、互換性のあるAmpCon™管理ソフトウェアを搭載することで、より耐障害性に優れ、プログラム可能でスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)をより低いTCOで提供します。このスイッチには、永久ライセンスと5年間の標準メンテナンスも含まれています。信頼性の高いBroadcomチップセット、EVPN-VXLAN、MLAG機能を搭載しており、中・大規模データセンターおよび大規模企業ネットワークに最適です。
![N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip この写真はN8550-64Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202312061517307r2n9c.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip この写真はN8550-64Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312061517307r2n9c.jpg)
![N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip この写真はN8550-64Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231221112325xn92f5.jpg)
![N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip この写真はN8550-64Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240112145809cgij8p.jpg)
![N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip この写真はN8550-64Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240112145809msd5cc.jpg)
![N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip この写真はN8550-64Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231206151730ka2tv9.jpg)
![N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip この写真はN8550-64Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023120615173054apxh.jpg)
![N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip この写真はN8550-64Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231206151730eit3ov.jpg)
N8550-64C, 64-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 64 x 100Gb QSFP28, Broadcom Chip
#206401
#206401
1,822,482円 (税込)
FS P/N: N8550-64C
3 販売数
2 レビュー
6 Q&A
50 点仕入れ中、配達予定日2024年10月30日水曜日
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
N8550-64C 64ポート L3データセンタースイッチ(64x 100Gb QSFP28、Broadcomチップ、PicOS®インストール済み、永久ライセンスおよび5年間のサービスバンドル付き)
製品規格
ポート
64x 100G QSFP28
スイッチチップ
BCM56970 Tomahawk II
CPU
Intel Xeon D-1518 processor quad-core 2.2GHz
動作システム
PicOS®
スイッチング容量
6.4 Tbps全二重
統合パケットバッファ
32MB統合パケットバッファ
転送レート
4.2 bpps
フラッシュメモリー
2x 16MB
DRAM
8GB SO-DIMM DDR4 RAM(ECC付き)
VLAN数
4K
エアフロー
前から後ろへ
最大消費電力
850W
ホットスワップ対応ファン
4(3+1冗長)
ホットスワップ対応AC電源
2(1+1冗長)
ソフトウェアスポットライト
可視性と分析
一元化されたZTPのための AmpCon™ 管理プラットフォームをサポート
レイヤ3ルーティング機能
静的ルーティングをサポート
RIP、RIPngをサポート
OSPFv2、OSPFv3をサポート
ルーティングインターフェイスをサポート
BGP4/BGP4+をサポート
等コストマルチパス(ECMP)ルーティングをサポート
PBR(ポリシーベースルーティング)をサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
DHCPスヌーピング、リレーをサポート
IGMP v2/v3をサポート
PIM SM/SSMをサポート
BFDをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231219104729wo5h2q.jpg)
特徴
データセンターファブリックのためのPicOS®とAmpCon™
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240522113407pkp9es.jpg)
マルチシナリオに対応した柔軟なインターフェイス速度
10/25Gはサーバー用、40/100Gアップリンクはスパインスイッチ用です。
BCM56970
Broadcomチップ
6.4 Tbps
スイッチング容量
4.2 Bpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンを搭載しており、高可用性と長寿命を実現します。
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (6)AmpCon™ (2)PicOS® (2)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
S***d
United States
2024年2月01日
FS offers an impressive range of products with excellent pricing. Their responsive customer service adds to the overall positive experience.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0A***s
United States
2024年1月09日
I found the products to be of good quality and offering excellent value for their price. It has been working flawlessly without any issues so far.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品