N8550-32C 32ポートイーサネットL3スイッチは、32 x 100Gb QSFP28および2 x 10Gb SFP+ポートを備え、各QSFPポートは100Gbまたは40Gbに対応し、高密度の可用性とアップリンクオプションを実現します。PicOS®をプリロードし、互換性のあるAmpCon™管理プラットフォームを搭載することで、より耐障害性に優れ、プログラマブルでスケーラブルなネットワーキング・オペレーティング・システム(NOS)を、より低いTCOで提供します。このスイッチには、永久ライセンスと5年間の標準保守も含まれています。信頼性の高いBroadcomチップセット、EVPN-VXLAN、MLAG機能を搭載しており、中・大規模データセンターや大規模企業ネットワークに最適です。
![N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip この写真はN8550-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/107081.E.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip この写真はN8550-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107081.E.jpg)
![N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip この写真はN8550-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107081.B.jpg)
![N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip この写真はN8550-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107081.C.jpg)
![N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip この写真はN8550-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107081.D.jpg)
![N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip この写真はN8550-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107081.main.jpg)
![N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip この写真はN8550-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107081.F.jpg)
![N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip この写真はN8550-32Cに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/107081.G.jpg)
N8550-32C, 32-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, Broadcom Chip
#205269
#205269
1,194,860円 (税込)
FS P/N: N8550-32C
12 販売数
2 レビュー
6 Q&A
グローバル倉庫56点在庫あり、配達予定日2024年06月26日水曜日
27 点仕入れ中、配達予定日2024年07月05日金曜日
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
N8550-32C 32ポートL3データセンタースイッチ(32 x 100Gb QSFP28、2 x 10Gb SFP+、Broadcomチップ、PicOS®インストール済み、永久ライセンスおよび5年間サービスバンドル付き)
製品規格
ポート
32x 100G QSFP28、2x 10Gb SFP+
スイッチチップ
Broadcom BCM56870 Trident III
CPU
Intel Xeon D-1518 processor quad-core 2.2 GHz
動作システム
PicOS®
スイッチング容量
6.4 Tbps全二重
統合パケットバッファ
32MB統合パケットバッファ
転送レート
4700 Mpps
フラッシュメモリー
2x 16MB
DRAM
2x 8 GB SO-DIMM DDR4
ジャンボフレーム
9216
エアフロー
後ろから前へ
最大消費電力
550W
ホットスワップ対応ファン
6 (5+1冗長)
ホットスワップ対応AC電源
2 (1+1冗長)
ソフトウェアスポットライト
レイヤ2転送とプロトコル対応
MLAG、EVPN-VXLANをサポート
STP、RSTP/MSTP/PVST+をサポート
リンクアグリゲーションとLACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル)をサポート
LLDPをサポート
VLAN登録(GVRP/MVRP)をサポート
PFC/ECNをサポート
音声VLAN対応
レイヤ3ルーティング機能
静的ルーティングをサポート
RIP、RIPngをサポート
OSPFv2、OSPFv3をサポート
ルーティングインターフェイスをサポート
BGP4/BGP4+をサポート
等コストマルチパス(ECMP)ルーティングをサポート
PBR(ポリシーベースルーティング)をサポート
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
DHCPスヌーピング、リレーをサポート
IGMP v2/v3をサポート
PIM SM/SSMをサポート
BFDをサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタックをサポート
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202209191625110ng9oo.jpg)
特徴
データセンターファブリックのためのPicOS®とAmpCon™
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240522111124f9uqnj.jpg)
マルチシナリオに対応した柔軟なインターフェイス速度
10はサーバー用、40/100Gアップリンクはスパインスイッチ用です。.
BCM56870
Broadcomチップ
6.4 Tbps
スイッチング容量
4700 Mpps
転送レート
デュアル冗長電源とスマートファン
デフォルトでデュアル電源とスマートファンを搭載しており、高可用性と長寿命を実現します。
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (6)AmpCon™ (2)PicOS® (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
C***d
United States
2024年3月07日
As a first-time customer of FS, I admit I had some reservations after reading a few reviews. However, they completely exceeded my expectations by delivering exactly what I ordered, right on time, and at the exact advertised price. Absolutely no problems encountered!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0M***s
United States
2023年11月10日
I've had positive experiences with FS switches in the past, so when we moved and expanded our office, choosing this switch was a no-brainer. And once again, it lived up to expectations - great quality at a competitive price.
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品