S5850-24B4C 24ポート10Gbイーサネットレイヤー3スイッチは、24x 25Gダウンリンクと4x 100G QSFP28アップリンクを備えています。このマネージドエンタープライズスイッチは、2Tbpsのスイッチング容量と2976Mppsのフォワーディングレートを提供できます。ホットスワップ対応の冗長電源、ホットスワップ対応のスマートファン、ハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップを搭載しており、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。
FSアジャイルS5850-24B4Cマネージドスイッチは、企業ネットワークのプライベートクラウドTOR、デートセンターTOR、オペレーターPEに最適で、高速、安全、インテリジェントネットワークのニーズを満たすことができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム S5850-24B4C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 25Gb SFP28、4x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
カスタム S5850-24B4C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 25Gb SFP28、4x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)
ソフトウェアスポットライト
全てのポートがMLAGに対応
S3950、S5800、S5850、S8050シリーズスイッチの混合構成MLAGをサポート
64方向のECMPルーティングをサポートし、ロードバランシングと冗長性を実現
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
SP + WDRRの混合スケジューリングをサポート
COS/DSCPに基づくトラフィック分類(簡易分類)をサポート
PTPをサポート
PFC、ECN、データセンターTCPをサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピングv1/v2/v3、MLD、PIM、PIM-SM、PIM-SSMをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)のRPC-APIをサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびMACホワイトリスト機能をサポート
ARPインスペクションをサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック&ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
接続ソリューション
特徴
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後へのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
BC/TC/OCモードは、ネットワークの規模やアプリケーションのシナリオなどに応じて柔軟に設定でき、多様なネットワーク環境における時間精度の要件を満たします。
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から保護します。
RJ45ポート | — | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
SFPポート | — | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
PoEポート | — | — | — | — | — | — |
SFP+ポート | — | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 24x 25G SFP28、4x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28、8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+、4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 |
ビデオ
カスタム S5850-24B4C、24ポート イーサネットL3スイッチ(24x 25Gb SFP28、4x 100Gb QSFP28付き、MPLS&MLAG対応)
S5850-24B4C 24ポート10Gbイーサネットレイヤー3スイッチは、24x 25Gダウンリンクと4x 100G QSFP28アップリンクを備えています。このマネージドエンタープライズスイッチは、2Tbpsのスイッチング容量と2976Mppsのフォワーディングレートを提供できます。ホットスワップ対応の冗長電源、ホットスワップ対応のスマートファン、ハードウェアレベルのデュアルフラッシュチップを搭載しており、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。
FSアジャイルS5850-24B4Cマネージドスイッチは、企業ネットワークのプライベートクラウドTOR、デートセンターTOR、オペレーターPEに最適で、高速、安全、インテリジェントネットワークのニーズを満たすことができます。
ソフトウェアスポットライト
全てのポートがMLAGに対応
S3950、S5800、S5850、S8050シリーズスイッチの混合構成MLAGをサポート
64方向のECMPルーティングをサポートし、ロードバランシングと冗長性を実現
LACP、VRRP、VARP、スマートリンク、BFD、ERPS、G.8031、G.8032、負荷分散などをサポート
SP + WDRRの混合スケジューリングをサポート
COS/DSCPに基づくトラフィック分類(簡易分類)をサポート
PTPをサポート
PFC、ECN、データセンターTCPをサポート
VXLAN、NVGRE、GENEVEをサポート
IPv4およびIPv6マルチキャスト機能をサポート
IGMP v1/v2/v3、IGMPスヌーピングv1/v2/v3、MLD、PIM、PIM-SM、PIM-SSMをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)v1、v2、v3をサポート
ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)のRPC-APIをサポート
IPv4/IPv6 ACLおよびMACホワイトリスト機能をサポート
ARPインスペクションをサポート
IPソースガードをサポート
IEEE802.1X RADIUS認証、TACAS+をサポート
DHCPサーバーリレー/スヌーピングをサポート
コントロールプレーン保護(CoPP)ブラック&ホワイトリストおよびレート制限機能をサポート
デュアル電源はシステムをシャットダウンせずに交換でき、前から後へのエアフローを備えた可変速度ファンがファン速度を自動的に調整して消費電力を削減します。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
BC/TC/OCモードは、ネットワークの規模やアプリケーションのシナリオなどに応じて柔軟に設定でき、多様なネットワーク環境における時間精度の要件を満たします。
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
SSH、ACL、AAAなどのネットワークレベルのセキュリティと安定性機能により、企業、キャンパス、金融業界のネットワークの脅威から保護します。
RJ45ポート | — | — | — | — | 48x 10GBASE-T | — |
SFPポート | — | — | — | — | — | 48x 1G SFP |
PoEポート | — | — | — | — | — | — |
SFP+ポート | — | — | 48x 10G SFP+ | 48x 10G SFP+ | — | 4x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | 24x 25G SFP28、4x 100G QSFP28 | 48x 25G SFP28、8x 100G QSFP28 | 8x 100G QSFP28 | 2x 40G QSFP+、4x 100G QSFP28 | 4x 40G QSFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | ||||||
1+1ホットスワップ対応電源 |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
540,165円 (税抜)
594,182円 (税込)