汎用互換 QSFP28モジュールは、LCコネクタ経由で1304.58nm-TX/1309.14nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長の合う別のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインタフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージ・エリア・ネットワーク・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
汎用互換 100GBASE-BX40 QSFP28光モジュール(1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LCシンプレックス SMF)
#193923
#193923
244,796円 (税抜)
FS P/N: Q28-100G-BX40269,276円 (税込)
FS P/N: Q28-100G-BX40
18 販売数
7 レビュー
0 質問内容
Transceiver Type:
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
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
汎用互換 100GBASE-BX40 QSFP28 光モジュール(イーサネット・データセンター用、SMF、1304.58nm-TX/1309.14nm-RX、LC、DOM)
製品規格
型番
Q28-100G-BX40
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
MZM EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1.7 ~ 7.1dBm
最小受信電力
> -13.8dBm
最小パワーバジェット
15.5dBm
レシーバー過負荷
-3dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 5.0dB
DDM/DOM機能
対応
FEC機能
KP4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3bs、100G Lambda MSA
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
リーフスパイン接続
直接接続ケーブルによる100G接続
もっと見る
リーフスパイン接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる100G接続
製品を見る NIC付き100G接続
製品を見る 100Gの構造化ケーブル接続
製品を見る 特徴
データセンター及びテレコム用100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 2E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 40km | 10km | 20km | 30km |
変調方式 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
消費電力 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
送信機タイプ | EML | DFB | DFB | EML |
通信プロトコル | QSFP28 MSA、IEEE 802.3bs、100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA |
用途 | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット |
仕様一覧
汎用互換 100GBASE-BX40 QSFP28 光モジュール(イーサネット・データセンター用、SMF、1304.58nm-TX/1309.14nm-RX、LC、DOM)
汎用互換 QSFP28モジュールは、LCコネクタ経由で1304.58nm-TX/1309.14nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大40kmの100GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、波長の合う別のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインタフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージ・エリア・ネットワーク・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
製品規格
型番
Q28-100G-BX40
メーカー
FS
フォームファクタ
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
MZM EML
受信機タイプ
APD
送信パワー
1.7 ~ 7.1dBm
最小受信電力
> -13.8dBm
最小パワーバジェット
15.5dBm
レシーバー過負荷
-3dBm
消費電力
≤ 4.5W
消光比
> 5.0dB
DDM/DOM機能
対応
FEC機能
KP4
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、IEEE 802.3bs、100G Lambda MSA
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
リーフスパイン接続
直接接続ケーブルによる100G接続
もっと見る
リーフスパイン接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる100G接続
製品を見る NIC付き100G接続
製品を見る 100Gの構造化ケーブル接続
製品を見る 特徴
データセンター及びテレコム用100G接続
4.5Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 2E-4
温度テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCシンプレックス |
最大伝送距離 | 40km | 10km | 20km | 30km |
変調方式 | 2x53.125G PAM4 | 4x26.56G NRZ | 4x25G NRZ | 2x53.125G PAM4 |
消費電力 | ≤4.5W | ≤4W | ≤5W | ≤4.5W |
送信機タイプ | EML | DFB | DFB | EML |
通信プロトコル | QSFP28 MSA、IEEE 802.3bs、100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30、SFF-8636 Rev 2.10a、QSFP28 MSA |
用途 | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
244,796円 (税抜)
269,276円 (税込)
グローバル倉庫7点在庫あり