Juniper互換QSFP28モジュールは、1271nm-TX/1331nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまでの100GBase-BXスループットをLCコネクタ経由で提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28のMSAで規定されているI2Cインタフェース経由でデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特長から、このホットスワップ対応モジュールは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワークアプリケーションなど、様々なアプリケーションに適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Juniper互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(1271nm-TX/1331nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF)
#175132
#175132
86,305円 (税抜)
FS P/N: Q28-100G-BX1094,936円 (税込)
FS P/N: Q28-100G-BX10
44 販売数
7 レビュー
5 Q&A
Transceiver Type:
予約受付中、配達予定日2024年6月13日木曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Juniper互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(SMF、1271nm-TX/1331nm-RX、10km、LC、DOM、イーサネットおよびデータセンター用)
仕様一覧
型番
Q28-100G-BX10
メーカー
FS
フォームファクター
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1271nm-TX/1331nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
メディア
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
レシーバ反射率
< -26dB
最小パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.8dBm
消費電力
< 4W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンターおよびテレコム向け100G接続
4Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 20km | 20km(ホストFEC付き) | 20km |
ケーブルタイプ | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C(EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C(IND) |
アプリケーション | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット |
ビデオ
仕様一覧
Juniper互換 100GBASE-BX10 QSFP28光モジュール(SMF、1271nm-TX/1331nm-RX、10km、LC、DOM、イーサネットおよびデータセンター用)
Juniper互換QSFP28モジュールは、1271nm-TX/1331nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまでの100GBase-BXスループットをLCコネクタ経由で提供します。この双方向ユニットは、波長を補完する他のモジュールまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。また、QSFP28のMSAで規定されているI2Cインタフェース経由でデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることが可能です。これらの特長から、このホットスワップ対応モジュールは、100Gイーサネット、データセンター、ストレージエリアネットワークアプリケーションなど、様々なアプリケーションに適しています。
仕様一覧
型番
Q28-100G-BX10
メーカー
FS
フォームファクター
QSFP28
最大伝送速度
106.25Gbps
波長
1271nm-TX/1331nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
メディア
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-1.9 ~ 4.8dBm
レシーバ反射率
< -26dB
最小パワーバジェット
6.3dB
レシーバー過負荷
4.8dBm
消費電力
< 4W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
QSFP28 MSA
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンターおよびテレコム向け100G接続
4Wの低電力、高密度、高速を特徴とするQSFP28モジュールは、100G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | LCシンプレックス | LCシンプレックス | LCデュプレックス | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 10km | 20km | 20km(ホストFEC付き) | 20km |
ケーブルタイプ | SMF | SMF | SMF | SMF |
変調方式 | 4x 26.56G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
送信機タイプ | DFB | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
温度範囲 | 0 ~ 70°C | -20 ~ 85°C(EXT) | 0 ~ 70°C | -40 ~ 85°C(IND) |
アプリケーション | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット | データセンター、100GBASEイーサネット |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
86,305円 (税抜)
94,936円 (税込)
予約受付中