FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。
この写真はSMLCSSXに関するものです。

1m(3ft) LC/UPC-LC/UPC ショートブーツ シンプレックス シングルモード 光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)

#130959
#130959

≤ 0.3dB IL 狭いスペース & 高密度アプリケーション

507円 (税込)
FS P/N: SMLCSSX
5.1K 販売数
23 レビュー
7 Q&A
グローバル倉庫231点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

高品質で費用対効果の高い シングルモード LCショートブーツ光ファイバケーブル

短いブート構造は、特にスペース要件が厳しい高密度アプリケーション向けです。低曲げ損失ファイバを使用すると、曲げやねじれによる減衰が減少し、光ファイバケーブルの敷設とメンテナンスがより効率的になります。したがって、セントラルオフィス、パッシブ光ネットワーク(PON)、FTTx、データセンター、およびファイバパッチケーブルが必要なあらゆる場所で使用できます。

この光ファイバケーブルは、1G/10G/40G/100Gイーサネット接続に最適です。1310nmで最大10km、1550nmで最大40kmのデータ伝送が可能です。

製品規格
コネクタの種類
LC/UPC - LC/UPC
ブーツタイプ
12mmショートブーツ
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
ファイバ種類
OS2 9/125μm
波長
1310/1550nm
減衰量(λ=1310nm)
0.36dB/km
減衰量(λ=1550nm)
0.22dB/km
ファイバグレード
G.657.A1(G.652.Dと互換性あり)
ケーブルジャケット
ライザー(OFNR)
ファイバ芯数
シンプレックス
ケーブル外径(OD)
2.0mm
最小曲げ半径
(ファイバコア)
10mm
最小曲げ半径
(ファイバケーブル)
10/5D(動的/静的)
引張荷重
(長期/短期)
60N/100N
極性
A(Tx) - B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
アップグレードされた構造は、より良い製品体験を示す
短いブーツと熱収縮チューブは、ケーブルが簡単に狭いスペースを通るようにします。
12mmショートブーツ構造
コネクタ全体で30%短く、限られたスペースでより多くのケーブル配線の可能性を提供します。
熱収縮チューブなし設計
伝送性能を損なうことなく、ケーブルの柔軟性を向上させます。
狭い場所で30mm省スペースを実現

BIFケーブルは、MDAやEDAの高密度要求に応えることができます。

10D/5D最小曲げ半径

G.657.A1 BIFファイバは、ケーブルの曲げをよりタイトにし、スラックの保管やルーティングを可能にします。

ジルコニアセラミックフェルール

精密フェルールは、最大500回の挿入寿命に達することができます。

90 ~ 150N引張強度

耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現します。

Q&A
質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
22
1
0
0
0

A***r

Slovenia

2024年6月13日
5.0
Delivered as expected
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

M***l

United States

2023年5月24日
5.0
FS makes high grade cables. I use these in both my personal projects as well as professional environment and have never been let down in 3 years of running them.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

B***E

Romania

2022年10月04日
5.0
Very good quality and fast delivery.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品