S5810-48FSは、48x 1G SFPダウンリンクと4x 10G SFP+アップリンクを備えた次世代マルチサービス・スイッチです。最大8台のS5810シリーズスイッチをシームレスに相互接続し、1台のデバイスとして管理します。最先端のBroadcomチップを搭載し、176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsの転送レートを実現します。S5810-48FSスイッチは、特定のアプリケーションのニーズに合わせて電源モジュールをカスタマイズできます。ホットスワップ可能な冗長電源と可変速軸流ファンを搭載し、優れたパフォーマンスとネットワークの信頼性を実現します。強化されたレイヤ3機能、簡素化された管理、柔軟なIPv6機能、多様なマルチキャストプロトコルなどの高度な機能を誇ります。S5810シリーズは、大規模なキャンパスネットワークや中小企業のコアとして最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム S5810-48FS、48ポート ギガビットイーサネットL3スイッチ(48x 1Gb SFP、4x 10Gb SFP+アップリンク付き、スタッカブルスイッチ、Broadcomチップ、MPLS対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
48ポート イーサネット スタック可能なL3マネージドスイッチ(カスタム電源モジュール付き、48x1Gb SFP、4x10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ)
ソフトウェアスポットライト
スタッキング対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
イーサネットリング保護スイッチング(ERPS)をサポート(G.8032)
MPLS、DHCPサーバー、L2マルチキャスト機能をサポート
SFlowを使用した高度なネットワーク監視
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnetなどをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPベースのTelnetアクセス制御をサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
接続ソリューション
特徴
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支部など、ブランチを持つ業界に適しています。
あらゆるネットワークに冗長性と稼働時間保護を効果的に追加できます。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
RJ45ポート | — | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8コンボ) | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T |
SFPポート | 48x 1G SFP | — | 28x 1G SFP | — | — | 4x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L2+ | L2+ | L2+ |
ハードウェアのスタッキング | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高度なセキュリティ |
ビデオ
48ポート イーサネット スタック可能なL3マネージドスイッチ(カスタム電源モジュール付き、48x1Gb SFP、4x10Gb SFP+アップリンク付き、Broadcomチップ)
S5810-48FSは、48x 1G SFPダウンリンクと4x 10G SFP+アップリンクを備えた次世代マルチサービス・スイッチです。最大8台のS5810シリーズスイッチをシームレスに相互接続し、1台のデバイスとして管理します。最先端のBroadcomチップを搭載し、176Gbpsのスイッチング容量と132Mppsの転送レートを実現します。S5810-48FSスイッチは、特定のアプリケーションのニーズに合わせて電源モジュールをカスタマイズできます。ホットスワップ可能な冗長電源と可変速軸流ファンを搭載し、優れたパフォーマンスとネットワークの信頼性を実現します。強化されたレイヤ3機能、簡素化された管理、柔軟なIPv6機能、多様なマルチキャストプロトコルなどの高度な機能を誇ります。S5810シリーズは、大規模なキャンパスネットワークや中小企業のコアとして最適です。
ソフトウェアスポットライト
スタッキング対応
仮想ルーター冗長プロトコル(VRRP)をサポート
IPv4/IPv6デュアルプロトコルスタック
ユニキャストルーティング
802.1p、IP ToS、トラフィックフィルタリング、SP、WRRをサポート
イーサネットリング保護スイッチング(ERPS)をサポート(G.8032)
MPLS、DHCPサーバー、L2マルチキャスト機能をサポート
SFlowを使用した高度なネットワーク監視
IPv4/IPv6/MAC/ARP ACL
IGMPスヌーピング、IGMP、MLD、PIM、MSDPをサポート
SNMP(Zabbixによる管理)、RMON、ログ、および構成のバックアップをサポート
Syslog、Webベース管理、Telnetなどをサポート
ハードウェアベースのIPv6 ACLをサポート
ハードウェアCPU保護メカニズムをサポート
DHCPスヌーピングをサポート
IPベースのTelnetアクセス制御をサポート
セキュアシェル(SSH)およびSNMPv3をサポート
ネットワーク基盤保護ポリシー(NFPP)をサポート
Airwareはネットワークデバイスの管理を統合し、ホテルチェーン、小売チェーン、企業の支店、大学の支部など、ブランチを持つ業界に適しています。
あらゆるネットワークに冗長性と稼働時間保護を効果的に追加できます。
MPLSを使用すると、中小規模の通信事業者がユーザー用のトンネルを作成できるようになり、ポイントツーポイント接続の構築とユーザーネットワーク間の相互通信の実現に役立ちます。
RJ45ポート | — | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8コンボ) | 48x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T | 24x 1000BASE-T |
SFPポート | 48x 1G SFP | — | 28x 1G SFP | — | — | 4x 1G SFP |
SFP+ポート | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | — |
管理レイヤー | L3 | L3 | L3 | L2+ | L2+ | L2+ |
ハードウェアのスタッキング | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大8ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット | 最大4ユニット |
1+1ホットスワップ対応電源 | — | |||||
QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション、IPv6、L3静的ルーティング、RIP、OSPF | ||||||
高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | — | — | |||
高度なセキュリティ |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
305,310円 (税抜)
335,841円 (税込)