10GBASE-Tモジュールは、10Gbpsデータ速度での接続オプションを提供します。このモジュールはSFP+フォームファクタとRJ-45インターフェイスを備えており、10GBASE-Tポートが組み込まれたエンドポイントに接続するためにCAT6A/CAT7ケーブルを使用できるようになります。最大30mの距離をサポートし、ラック内およびラック間の接続にコスト効率の高いソリューションを提供します。
このモジュールは、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431およびSFP+ MSAに準拠しています。各SFPモジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。低消費電力を特長とし、設置が簡単でホットスワップ対応の10G SFP+モジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用するその他のさまざまな場所での企業ネットワーキングに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista Networks SFP-10GE-T互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m)
Hot #66614
Hot #66614
10,936円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-T
3.9K 販売数
243 レビュー
0 質問内容
Transceiver Models:
日本倉庫409点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
グローバル倉庫782点在庫あり、配達予定日2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Arista互換 10GBASE-T SFP+モジュール(銅線、30m、RJ-45)
製品規格
型番
SFP-10G-T
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
消費電力
≤ 2.9W
伝送距離
30m@Cat6a/Cat7またはそれ以上
コネクタ
RJ-45
ケーブルの種類
銅線
特別な機能
RX_LOS
DDM/DOM
未実装
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
5,000,000時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFP+ MSA、SFF-8431
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
直接接続ケーブルによる10G ~ 10G接続
直接接続ケーブルによる10G ~ 1G接続
もっと見る
直接接続ケーブルによる10G ~ 10G接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる10G ~ 1G接続
製品を見る NIC付き10G ~ 10G接続
製品を見る NIC付き10G ~ 1G接続
製品を見る 10Gの構造化ケーブル接続
製品を見る リーフスパイン接続
製品を見る 特徴
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
適用ケーブル | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | MMF/SMF |
送信パワー | — | -8.2 ~ -0.5dBm | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
受信感度 | — | < -14.4dBm | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
消費電力 | < 2.9W | < 1W | < 2.5W | < 1W | < 1W | < 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
ビデオ
See more
仕様一覧
Arista互換 10GBASE-T SFP+モジュール(銅線、30m、RJ-45)
10GBASE-Tモジュールは、10Gbpsデータ速度での接続オプションを提供します。このモジュールはSFP+フォームファクタとRJ-45インターフェイスを備えており、10GBASE-Tポートが組み込まれたエンドポイントに接続するためにCAT6A/CAT7ケーブルを使用できるようになります。最大30mの距離をサポートし、ラック内およびラック間の接続にコスト効率の高いソリューションを提供します。
このモジュールは、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431およびSFP+ MSAに準拠しています。各SFPモジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。低消費電力を特長とし、設置が簡単でホットスワップ対応の10G SFP+モジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用するその他のさまざまな場所での企業ネットワーキングに最適です。
製品規格
型番
SFP-10G-T
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
消費電力
≤ 2.9W
伝送距離
30m@Cat6a/Cat7またはそれ以上
コネクタ
RJ-45
ケーブルの種類
銅線
特別な機能
RX_LOS
DDM/DOM
未実装
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
5,000,000時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFP+ MSA、SFF-8431
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
直接接続ケーブルによる10G ~ 10G接続
直接接続ケーブルによる10G ~ 1G接続
もっと見る
直接接続ケーブルによる10G ~ 10G接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる10G ~ 1G接続
製品を見る NIC付き10G ~ 10G接続
製品を見る NIC付き10G ~ 1G接続
製品を見る 10Gの構造化ケーブル接続
製品を見る リーフスパイン接続
製品を見る 特徴
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
適用ケーブル | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | MMF/SMF |
送信パワー | — | -8.2 ~ -0.5dBm | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
受信感度 | — | < -14.4dBm | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
消費電力 | < 2.9W | < 1W | < 2.5W | < 1W | < 1W | < 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
10,936円 (税込)
日本倉庫409点在庫あり
グローバル倉庫782点在庫あり