10GBASE-Tモジュールは、10Gbpsデータ速度での接続オプションを提供します。このモジュールはSFP+フォームファクタとRJ-45インターフェイスを備えており、10GBASE-Tポートが組み込まれたエンドポイントに接続するためにCAT6A/CAT7ケーブルを使用できるようになります。最大30mの距離をサポートし、ラック内およびラック間の接続にコスト効率の高いソリューションを提供します。
このモジュールは、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFF-8431およびSFP+ MSAに準拠しています。各SFPモジュールは、一連のスイッチ、ルーター、サーバー、ネットワーク・インターフェイス・カード(NIC)などで使用できるよう個別にテストされています。低消費電力を特長とし、設置が簡単でホットスワップ対応の10G SFP+モジュールは、LANアプリケーションや銅線接続を使用するその他のさまざまな場所での企業ネットワーキングに最適です。
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230619144154s9hklq.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144154s9hklq.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144154fgm2wg.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Juniper Networks EX-SFP-10GE-T互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m) この写真はSFP-10G-Tに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Juniper Networks EX-SFP-10GE-T互換 10GBASE-T SFP+光モジュール(銅製 RJ-45 30m)
Hot #73107
Hot #73107
10,936円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-T
31.2K 販売数
214 レビュー
14 Q&A
Transceiver Models:
日本倉庫226点在庫あり、配達予定日2024年8月1日木曜日
グローバル倉庫756点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
110 点仕入れ中、配達予定日2024年8月23日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
5年間保証
30日間返品
30日間交換
Juniper SFPP-10G-T互換 10GBASE-T SFP+モジュール(銅線、30m、RJ-45)
製品規格
型番
SFPP-10G-T
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10Gbps
消費電力
≤ 2.9W
伝送距離
30m@Cat6a/Cat7またはそれ以上
コネクタ
RJ-45
ケーブルの種類
銅線
特別な機能
RX_LOS
DDM/DOM
未実装
EMC(電磁両立性)
対応
MTBF
5,000,000時間
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFP+ MSA、SFF-8431
製品スポットライト
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_502.png)
高性能
低消費電力≤ 0.6W、省エネ
5,000,000時間を超えるMTBF
ステンレス鋼材料、耐食性と耐塩水噴霧性
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_991.png)
幅広いアプリケーション
ほぼすべてのJuniperデバイスと完全互換性がある
10Gスイッチ、サーバー、NIC、その他の伝送機器で広く使用される
エンタープライズLANネットワークおよびその他のクーパーネットワーク接続に適しす
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210207174902_287.png)
プロトコルと安全基準
クラスB EMC、IEC61000-4-2帯電防止放電およびIEC61000-4-3耐放射線性
IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、SFP + MSA、SFF-8431に準拠
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
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
特徴
柔軟なローカルエリアネットワークの展開
短距離であれば、あらかじめ設置されたイーサネットケーブルを使用して、柔軟で低コストのローカル・エリア・ネットワークを構築することが可能です。
データセンター向け10G接続
2.9Wの低消費電力、高密度、高速性を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
また、各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
適用ケーブル | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | SMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | MMF/SMF |
送信パワー | — | -8.2 ~ -0.5dBm | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
受信感度 | — | < -14.4dBm | — | < -11.1dBm | < -11.1dBm | < -8.4dBm |
消費電力 | < 2.9W | < 1W | < 2.5W | < 1W | < 1W | < 1W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (14)Compatibility (10)Compatible Brand (1)Compatible Modules (1)Juniper EX Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
209
4
0
0
1
H***s
United States
2024年6月27日
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***g
Netherlands
2024年5月20日
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0B***g
Netherlands
2024年5月20日
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品