OSFP 400GBASE-DR4もモジュールは、最先端の半導体シリコンフォトニクス(SiPh)プラットフォームを採用しています。多くのアクティブ・パッシブオプトエレクトロニクス部品を統合したSiPhチップを使用しています。400GBASEデータセンター向けの費用対効果の高い、低消費電力ソリューションです。
400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、MTP/MPO-12コネクタで最大500mのSMFリンク長をサポートします。このモジュールは、OSFP MSA、CMIS 4.0 I2Cインタフェース及び400GAUI-8 規格に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で1310nmの光レーンを4本並行して伝送されます。QSFP-DR-100Gへの4x100Gブレイクアウトとして使用可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Arista OSFP-400G-DR4互換 400GBASE-DR4 OSFP PAM4モジュール(1310nm、500m、DOM、MTP/MPO-12、SMF)
Hot #176963
Hot #176963
158,346円 (税抜)
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si174,181円 (税込)
FS P/N: OSFP-DR4-400G-Si
14 販売数
6 レビュー
8 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年6月17日月曜日
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
Arista OSFP-400G-DR4互換 400G DR4 OSFP PAM4モジュール(シリコンフォトニクス、SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)
製品規格
型番
OSFP-400G-DR4
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信感度
< -5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
5dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、OSFP MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
100Gから400Gへの移行
リーフスパイン接続
もっと見る
100Gから400Gへの移行
製品を見る リーフスパイン接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る 400G Structured Cabling Connections
製品を見る 特徴
データセンター向けSiPhベース高性能チップ
シリコンフォトニクスでネットワークのアップタイムを向上させ、所有コストを削減します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうちに8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうちに8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうちに8本を使用) |
最大伝送距離 | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
変調方式 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip |
送信機タイプ | DFB | DFB | EML |
通信プロトコル | OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs |
アプリケーション | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター |
仕様一覧
Arista OSFP-400G-DR4互換 400G DR4 OSFP PAM4モジュール(シリコンフォトニクス、SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12, DOM)
OSFP 400GBASE-DR4もモジュールは、最先端の半導体シリコンフォトニクス(SiPh)プラットフォームを採用しています。多くのアクティブ・パッシブオプトエレクトロニクス部品を統合したSiPhチップを使用しています。400GBASEデータセンター向けの費用対効果の高い、低消費電力ソリューションです。
400GBASE-DR4シリコンフォトニクスモジュールは、MTP/MPO-12コネクタで最大500mのSMFリンク長をサポートします。このモジュールは、OSFP MSA、CMIS 4.0 I2Cインタフェース及び400GAUI-8 規格に準拠しています。400ギガビットイーサネット信号は、1レーンあたり1波長で1310nmの光レーンを4本並行して伝送されます。QSFP-DR-100Gへの4x100Gブレイクアウトとして使用可能です。
製品規格
型番
OSFP-400G-DR4
メーカー
FS
インタフェース
OSFP
最大伝送速度
425Gbps(4x106.25Gb/s)
波長
1310nm
最大伝送距離
500m
コネクタ
MTP/MPO-12(APC)
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2.9 ~ 4.0dBm
受信感度
< -5.9dBm
パワーバジェット
3dB
レシーバー過負荷
5dBm
消費電力
≤ 10W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX
内蔵FEC
対応しない
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、OSFP MSA、CMIS 4.0
保証期間
5年間
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
100Gから400Gへの移行
リーフスパイン接続
もっと見る
100Gから400Gへの移行
製品を見る リーフスパイン接続
製品を見る 直接接続ケーブルによる400G接続
製品を見る 400G Structured Cabling Connections
製品を見る 特徴
データセンター向けSiPhベース高性能チップ
シリコンフォトニクスでネットワークのアップタイムを向上させ、所有コストを削減します。
Broadcom 7nm DSPチップ
安定した伝送
≤ 10W
低消費電力
400Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
TDECQテスト
1.68dB
符号誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長 | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
コネクタ | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうちに8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうちに8本を使用) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(12本のファイバのうちに8本を使用) |
最大伝送距離 | 500m@SMF | 500m@SMF | 500m@SMF |
変調方式 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip |
送信機タイプ | DFB | DFB | EML |
通信プロトコル | OSFP MSA、CMIS 4.0、IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA、CMIS Rev4.1、OIF 56G PAM4、100G Lambda MSA、IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA、CMIS 5.0、IEEE Std 802.3ck、IEEE 802.3bs |
アプリケーション | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター 800G ~ 2x400Gブレイクアウト 400G ~ 4x100Gブレイクアウト | データセンター |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
158,346円 (税抜)
174,181円 (税込)
予約受付中