FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。
この写真はQSFP-PLR4-100Gに関するものです。

Cisco互換 100GBASE-PLR4 QSFP28光モジュール(1310nm 10km DOM MTP/MPO-12 SMF)

#176209
#176209

Maxim Oclaro DML ≤ 3.5W 4x 25G-LR MTP-12 SMF

61,811円 (税抜)
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
67,992円 (税込)
FS P/N: QSFP-PLR4-100G
78 販売数
4 レビュー
9 Q&A
グローバル倉庫8点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

Cisco互換 100GBASE-PLR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、MTP/MPO、DOM)

Cisco互換の100GBASE-PLR4光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを使用して、最大10kmの単一モードファイバ(SMF)上のリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8636およびQSFP28 MSAの規格に準拠しています。組み込みのデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。100Gイーサネットやデータセンターインターコネクトアプリケーションに適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PLR4-100GからQSFP-PLR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-PLR4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 2dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
6dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFF-8636
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。

接続ソリューション

もっと見る
ダイレクトコネクトケーブルによる100G接続
製品を見る
100G(サーバー付き)
製品を見る
100Gの構造化ケーブル接続
製品を見る
25Gから100Gへの移行
製品を見る

特徴

低消費電力で省エネを実現
Semtechチップを内蔵し、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現、省エネ、放熱の抑制を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できるように、先進の設備と厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 5E-5
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
10km
10km
10km
10km
10km
10km
ケーブルタイプ
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
DFB
4 x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4 x LAN WDM EML
パッケージング技術
BOXパッケージング
BOXパッケージング
COB(チップオンボード)実装
COB(チップオンボード)実装
COB(チップオンボード)実装
BOXパッケージング
チップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Broadcomチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
温度範囲
0 ~ 70℃
0 ~ 70℃
0 ~ 70℃
0 ~ 70℃
0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
適用
データセンター
100G BASEイーサネット
100G - 4x 25G ブレークアウト
データセンター
100G BASEイーサネット
データセンター
100G BASEイーサネット
データセンター
100G BASEイーサネット
400G ~ 4x 100Gブレークアウト
800G ~ 8x 100Gブレークアウト
データセンター
100G BASEイーサネット
データセンター
100G BASEイーサネット
仕様一覧

Cisco互換 100GBASE-PLR4 QSFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、MTP/MPO、DOM)

Cisco互換の100GBASE-PLR4光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタを使用して、最大10kmの単一モードファイバ(SMF)上のリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8636およびQSFP28 MSAの規格に準拠しています。組み込みのデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。100Gイーサネットやデータセンターインターコネクトアプリケーションに適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-PLR4-100GからQSFP-PLR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。

製品規格
型番
QSFP-PLR4-100G
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
MTP/MPO-12
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 2dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
6dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 3.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFF-8636
保証期間
5年間

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光モジュールを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
もっと見る
ダイレクトコネクトケーブルによる100G接続
製品を見る
100G(サーバー付き)
製品を見る
100Gの構造化ケーブル接続
製品を見る
25Gから100Gへの移行
製品を見る
特徴
低消費電力で省エネを実現
Semtechチップを内蔵し、100Gの安定した伝送と低消費電力を実現、省エネ、放熱の抑制を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
≤ 3.5W
低消費電力
100Gbps
高帯域幅
信頼性を高める総合的なテスト
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できるように、先進の設備と厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン20%以上
符号誤り率テスト
BER 5E-5
温度範囲テスト
0 ~ 70°C
中心波長
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(12本のファイバのうち8本を使用)
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
10km
10km
10km
10km
10km
10km
ケーブルタイプ
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
SMF
変調方式
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
送信機タイプ
DFB
4 x LAN WDM EML
DML CWDM
4x LAN WDM DML TOSA
EML
4 x LAN WDM EML
パッケージング技術
BOXパッケージング
BOXパッケージング
COB(チップオンボード)実装
COB(チップオンボード)実装
COB(チップオンボード)実装
BOXパッケージング
チップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
Broadcomチップ
Semtechチップ
Semtechチップ
温度範囲
0 ~ 70℃
0 ~ 70℃
0 ~ 70℃
0 ~ 70℃
0 ~ 70℃
-40 ~ 85℃(IND)
適用
データセンター
100G BASEイーサネット
100G - 4x 25G ブレークアウト
データセンター
100G BASEイーサネット
データセンター
100G BASEイーサネット
データセンター
100G BASEイーサネット
400G ~ 4x 100Gブレークアウト
800G ~ 8x 100Gブレークアウト
データセンター
100G BASEイーサネット
データセンター
100G BASEイーサネット

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

61,811円 (税抜)

67,992円 (税込)

グローバル倉庫8点在庫あり