QSFP+モジュールは、12本のMTP/MPOオスコネクタを採用し、OM4 MMFで最大150m(OM3では100m)のリンクに到達します。QSFP+ MSA、IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4、4x10GBASE-SR規格へのブレークアウトに対応します。また、QSFP+ MSAで規定されているI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特長から、この簡単に設置できるホットスワップ対応のモジュールは、データセンター、キャンパス、コンピューティングネットワーク、スイッチ内およびスイッチ、ルーター、NIC、輸送機器間の相互接続など様々なアプリケーションでの使用に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Arista互換 40GBASE-SR4 QSFP+光モジュール(850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF)
#168986
#168986
11,383円 (税抜)
FS P/N: QSFP-SR4-40G-I12,521円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-40G-I
6 販売数
4 レビュー
2 Q&A
Transceiver Types:
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Arista互換 40GBASE-SR4 QSFP+光モジュール(MMF、850nm、150m、MTP/MPO、DOM)
製品規格
型番
QSFP-SR4-40G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4x 10.3125Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
150m@OM4/100m@OM3
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.6 ~ 2.4dBm
受信感度
< -9.5dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
> 3dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、QSFP+ MSA、SFF-8436
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ビデオ
仕様一覧
Arista互換 40GBASE-SR4 QSFP+光モジュール(MMF、850nm、150m、MTP/MPO、DOM)
QSFP+モジュールは、12本のMTP/MPOオスコネクタを採用し、OM4 MMFで最大150m(OM3では100m)のリンクに到達します。QSFP+ MSA、IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4、4x10GBASE-SR規格へのブレークアウトに対応します。また、QSFP+ MSAで規定されているI2Cインターフェース経由でデジタル診断機能が利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスすることができます。これらの特長から、この簡単に設置できるホットスワップ対応のモジュールは、データセンター、キャンパス、コンピューティングネットワーク、スイッチ内およびスイッチ、ルーター、NIC、輸送機器間の相互接続など様々なアプリケーションでの使用に適しています。
製品規格
型番
QSFP-SR4-40G-I
メーカー
FS
インタフェース
QSFP+
最大伝送速度
41.25Gbps(4x 10.3125Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
150m@OM4/100m@OM3
コネクタ
MTP/MPO-12オス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7.6 ~ 2.4dBm
受信感度
< -9.5dBm
パワーバジェット
1.9dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
< 1.5W
消光比
> 3dB
ホストFEC
対応
ビット誤り率(BER)
1E-12
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3ba、QSFP+ MSA、SFF-8436
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
データセンター向け40G接続
低電力、高密度、高速を特長とするQSFP+モジュールは、40G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
11,383円 (税抜)
12,521円 (税込)
グローバル倉庫6点在庫あり