ネットワークパケットブローカーは、TAP接続とSPAN接続、およびネットワーク監視、セキュリティツール間のトラフィックの流れを最適化するデバイスです。パケットブローカーは、単一または複数のネットワークリンクからトラフィックを収集し、負荷分散によって個々のパケットをフィルタリングして適切なネットワーク監視ツールに配信します。これにより、ネットワーク分析およびセキュリティツールのパフォーマンスが向上します。
FS T5850-24S2Cネットワークパケットブローカーは、24個のSFP +ポート(10Gbs)と2個のQSFP28ポート(100Gbs)を備えており、非常に高い帯域幅のポート監視および分析シナリオで集約、レプリケーション、フィルタリング、およびロードバランシングを提供します。