25G SFP28アクティブダイレクトアタッチカッパー(DAC)Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3 by イーサネット標準とSFP28 MSA準拠に準拠しています。各QSFP28コネクタは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。非常に短いリンクに適しており、ラック内のスイッチ/ルーターのQSFP28-25Gポート間や隣接するラック間で25ギガビット・リンクを確立するためのコスト効率の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
9m(29ft) H3C互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#146980
#146980
8,357円 (税抜)
FS P/N: S28-AC099,193円 (税込)
FS P/N: S28-AC09
1 販売数
18 レビュー
2 Q&A
長さ:
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
H3C互換 25G SFP28 DAC Twinax ケーブル(9メートル、アクティブ、SFP28/SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
S28-AC09
メーカー
FS
インタフェース
SFP28 ‐ SFP28
最大伝送速度
25Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
9m(29ft)
ワイヤーAWG
26AWG
最小曲げ半径
28mm
消費電力
≤ 0.55W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402
保証期間
5年間
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
≤ 0.5W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
アクティブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボで精巧なテスト システムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作が保証されています。
ビデオ
仕様一覧
H3C互換 25G SFP28 DAC Twinax ケーブル(9メートル、アクティブ、SFP28/SFP28、30AWG)
25G SFP28アクティブダイレクトアタッチカッパー(DAC)Twinaxケーブルは、25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルは、IEEE 802.3 by イーサネット標準とSFP28 MSA準拠に準拠しています。各QSFP28コネクタは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供するEEPROMで構成されています。非常に短いリンクに適しており、ラック内のスイッチ/ルーターのQSFP28-25Gポート間や隣接するラック間で25ギガビット・リンクを確立するためのコスト効率の高い方法を提供します。
仕様一覧
型番
S28-AC09
メーカー
FS
インタフェース
SFP28 ‐ SFP28
最大伝送速度
25Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブル長さ
9m(29ft)
ワイヤーAWG
26AWG
最小曲げ半径
28mm
消費電力
≤ 0.55W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402
保証期間
5年間
品質テストプログラム
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
≤ 0.5W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
アクティブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボで精巧なテスト システムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作が保証されています。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
8,357円 (税抜)
9,193円 (税込)
グローバル倉庫1点在庫あり