25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット標準IEEE 802.3およびSFP28 MSAに準拠しています。各SFP28コネクタは内蔵のEEPROMにより、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供できます。このケーブルは短いリンクに適し、ラックおよび隣接するラック内に設置されたスイッチ/ルーター上のSFP28-25Gポートの間で25ギガビットリンクを確立するために費用対効果の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
8m(26ft) HW互換 25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#146969
#146969
7,780円 (税抜)
FS P/N: S28-AC088,558円 (税込)
FS P/N: S28-AC08
0 販売数
18 レビュー
0 質問内容
長さ:
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
HW互換 25G SFP28 DAC Twinaxケーブル(8メートル、アクティブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
S28-AC08
メーカー
FS
インタフェース
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
材質
銅
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
8m(26ft)
ゲージ規格
26AWG
最小曲げ半径
28mm
消費電力
≤ 0.55W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
≤ 0.5W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
アクティブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボで精巧なテスト システムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作が保証されています。
ビデオ
仕様一覧
HW互換 25G SFP28 DAC Twinaxケーブル(8メートル、アクティブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
25G SFP28アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット標準IEEE 802.3およびSFP28 MSAに準拠しています。各SFP28コネクタは内蔵のEEPROMにより、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供できます。このケーブルは短いリンクに適し、ラックおよび隣接するラック内に設置されたスイッチ/ルーター上のSFP28-25Gポートの間で25ギガビットリンクを確立するために費用対効果の高い方法を提供します。
仕様一覧
型番
S28-AC08
メーカー
FS
インタフェース
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
材質
銅
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
8m(26ft)
ゲージ規格
26AWG
最小曲げ半径
28mm
消費電力
≤ 0.55W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
≤ 0.5W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
アクティブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大きなネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボで精巧なテスト システムに合格しており、優れた互換性と完璧な動作が保証されています。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
7,780円 (税抜)
8,558円 (税込)
グローバル倉庫6点在庫あり