FHD(FS高密度)シリーズMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニット背面に12芯MTP®アダプタを備え、前面パッチフィールドの二重LCアダプタにルーティングされ、複数のアプリケーション用の高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続します。
MTP®-12カセットは、高密度でコスト効率に優れた10Gの展開と、40G、100G、さらには400Gへの最もシンプルな移行を可能にします。このカセットを使用すると、FHDシリーズラックユニット(1 RU)に48本のファイバ接続を展開できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
FHD MTP®-12 カセット(色分け、12芯、OM3マルチモード、タイプAF、MTP® - 6x LCデュプレックス、水色、最大0.35dB)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
FHD 12芯 エリート MTP®-12 - LCデュプレックス 光ファイバプラグアンドプレイカセット、12ストランド OM3 50/125μm MMF
接続ソリューション
特徴
FHD光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
プッシュロックリベット
工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単に行う
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度でケーブル間の接続を最大限に確保
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
ビデオ
FHD 12芯 エリート MTP®-12 - LCデュプレックス 光ファイバプラグアンドプレイカセット、12ストランド OM3 50/125μm MMF
FHD(FS高密度)シリーズMTP®ファイバカセットモジュールは、ユニット背面に12芯MTP®アダプタを備え、前面パッチフィールドの二重LCアダプタにルーティングされ、複数のアプリケーション用の高密度ファイバケーブルアセンブリと相互接続します。
MTP®-12カセットは、高密度でコスト効率に優れた10Gの展開と、40G、100G、さらには400Gへの最もシンプルな移行を可能にします。このカセットを使用すると、FHDシリーズラックユニット(1 RU)に48本のファイバ接続を展開できます。
FHD光ファイバカセットはエンクロージャーに迅速に取り付けられ、モジュラー設計により、将来のネットワーク速度の向上に合わせてインフラストラクチャの導入や拡張が容易になります。
明確な番号付け
可視ポート識別によりアレイ接続を追跡するのに役立つ
プッシュロックリベット
工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単に行う
ジルコニアセラミックスリーブ
高精度でケーブル間の接続を最大限に確保
US Conec MTP®コネクタとCorningファイバを使用することで、パワーバジェットが限られている高速ネットワーク環境でも、低い挿入損失とパワーペナルティを保証します。
Q&A
顧客のレビュー
12,391円 (税抜)
13,630円 (税込)