時間のかかるフィールド終端処理に代わる費用対効果の高いMTP®トランクケーブルは、スペースを節約し、ケーブル管理のトラブルを削減するデータセンターでの高密度ファイバパッチ用に設計されています。MTP®-12はMTP®-8ファイバシステムもサポートしているため、40G QSFP+ PLR4、100G QSFP28 PSM4、400G OSFP DR4/XDR4、400G QSFP-DD DR4/XDR4光学系の直接接続など8ファイバの並列マルチモード光モジュールアプリケーションにも適しています。
ご注意ください:US Conec MTP®コネクタは完全にMPO規格に準拠しており、一般的なMPOコネクタより良いパフォーマンスレベルを実現しました。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム長さ MTP®-12 (オス) - MTP®-12(メス) OM4 マルチモード エリートトランクケーブル(12芯、タイプB、プレナム/OFNP、赤紫色)
#128944
#128944
9,398円 (税抜)
FS P/N: 12FMTPOM410,338円 (税込)
FS P/N: 12FMTPOM4
1.8K 販売数
13 レビュー
7 Q&A
Series:
予約受付中、出荷予定日 2024年5月28日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
MTP®オス-MTP®メス OM4 マルチモード トランクケーブル
仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP® オス(固定)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning Clearcurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
UPC - UPC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6 dB/km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
40Gパラレル - パラレル
40Gパラレル - パラレル
製品を見る 特徴
安定した伝送を保証する優れた製造技術
MTP®コネクタは、実績と信頼のあるMPOスタイルのフォーマットで、最先端のマルチファイバおよび機械的性能を提供します。
0.35dB最大IL
常に安定した信号を供給し、柔軟なシステム設計を実現します。
プッシュプルスリーブ一体型
極めて高密度なアプリケーションでの嵌合・脱着が容易です。
保護用ダストカバー
コネクタ破損のリスクを軽減し、使用時間を延ばすことができます。
Corning ClearCurve®ファイバは高性能を保証する
優れた耐屈曲性、耐圧縮性により、高密度配線に最適です。
7.5mm最小曲げ半径
ケーブルの弛みの保管や取り回しのために、よりタイトなケーブルベンドを可能にします。
80-240N引張荷重
耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現しました。
プレナム(OFNP)規格のアウタージャケット
耐火性と低発煙性で被害を最小限に抑えます。
さまざまな環境に対応する高密度ケーブル
無駄を省き、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化し、柔軟性と管理性を向上させて導入コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
コミュニケーションルーム
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、最も重要な要件の1つである信頼性と高性能な接続を実現。
MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーで洗浄する。
MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーで洗浄する。
仕様一覧
MTP®オス-MTP®メス OM4 マルチモード トランクケーブル
時間のかかるフィールド終端処理に代わる費用対効果の高いMTP®トランクケーブルは、スペースを節約し、ケーブル管理のトラブルを削減するデータセンターでの高密度ファイバパッチ用に設計されています。MTP®-12はMTP®-8ファイバシステムもサポートしているため、40G QSFP+ PLR4、100G QSFP28 PSM4、400G OSFP DR4/XDR4、400G QSFP-DD DR4/XDR4光学系の直接接続など8ファイバの並列マルチモード光モジュールアプリケーションにも適しています。
ご注意ください:US Conec MTP®コネクタは完全にMPO規格に準拠しており、一般的なMPOコネクタより良いパフォーマンスレベルを実現しました。
仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP® オス(固定)
コネクタB
US Conec MTP®メス(ピンレス)
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning Clearcurve®
RoHS対応状況
対応
研磨方法
UPC - UPC
最小曲げ半径
7.5mm
挿入損失
最大0.35dB(標準0.15dB)
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6 dB/km
ジャケット外径
3.0mm
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80N/240N
動作温度範囲
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
保存温度範囲
-40 ~ +85°C(-40 ~ 185℉)
品質テストプログラム
光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
接続ソリューション
40Gパラレル - パラレル
40Gパラレル - パラレル
製品を見る 特徴
安定した伝送を保証する優れた製造技術
MTP®コネクタは、実績と信頼のあるMPOスタイルのフォーマットで、最先端のマルチファイバおよび機械的性能を提供します。
0.35dB最大IL
常に安定した信号を供給し、柔軟なシステム設計を実現します。
プッシュプルスリーブ一体型
極めて高密度なアプリケーションでの嵌合・脱着が容易です。
保護用ダストカバー
コネクタ破損のリスクを軽減し、使用時間を延ばすことができます。
Corning ClearCurve®ファイバは高性能を保証する
優れた耐屈曲性、耐圧縮性により、高密度配線に最適です。
7.5mm最小曲げ半径
ケーブルの弛みの保管や取り回しのために、よりタイトなケーブルベンドを可能にします。
80-240N引張荷重
耐引張力ケーブルにより、ケーブルの断線を防ぎ、長寿命化を実現しました。
プレナム(OFNP)規格のアウタージャケット
耐火性と低発煙性で被害を最小限に抑えます。
さまざまな環境に対応する高密度ケーブル
無駄を省き、ケーブル管理を最適化し、導入を迅速化し、柔軟性と管理性を向上させて導入コストを削減します。
データセンター
ストレージエリアネットワーク(SAN)
コミュニケーションルーム
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、最も重要な要件の1つである信頼性と高性能な接続を実現。
MTP®/MPOコネクタをIBC MPOクリーナーで洗浄する。
MTP®/MPOコネクタをカセットクリーナーで洗浄する。
Q&A
顧客のレビュー
9,398円 (税抜)
10,338円 (税込)
予約受付中