Il FS 2.488G-TX/1.244G-RX modulo transceiver è progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità fino a 2,488G-TX/1,244G-RX, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a SFF-8472, ITU-T G.984.2 e RoHS.
Clicca per aprire la vista espansa
FS GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Classe C+ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico
FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe C+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Tasso di Dati | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
Lunghezza d'Onda | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
Connettore | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Potenza TX | 3~7dBm | 1.5~5 dBm | 1.5~5 dBm | 3~7dBm | 4.5~8dBm | 6~9 dBm |
Potenza RX | ~32dBm~-12dBm | -28~-8 dBm | -28~-8 dBm | ~32dBm~-12dBm | -33~-12dBm | -35~-15 dBm |
Classe | C+ | B+ | B+ | C+ | C++ | D |
Consumo di Energia | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <2W |
Temperatura Operativa | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
FS 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Classe C+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Il FS 2.488G-TX/1.244G-RX modulo transceiver è progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità fino a 2,488G-TX/1,244G-RX, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a SFF-8472, ITU-T G.984.2 e RoHS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Tasso di Dati | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
Lunghezza d'Onda | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX | 1490nm-TX 1310nm-RX |
Connettore | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Potenza TX | 3~7dBm | 1.5~5 dBm | 1.5~5 dBm | 3~7dBm | 4.5~8dBm | 6~9 dBm |
Potenza RX | ~32dBm~-12dBm | -28~-8 dBm | -28~-8 dBm | ~32dBm~-12dBm | -33~-12dBm | -35~-15 dBm |
Classe | C+ | B+ | B+ | C+ | C++ | D |
Consumo di Energia | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <1.5W | <2W |
Temperatura Operativa | 0~70°C (32~158°F) | 0~70°C (32~158°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) | -40~85°C (-40~185°F) |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
55,00 € (Excl. IVA)
67,10 € (Incl. IVA)