Il Generico Compatibile 1.244G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON ONU Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 2,488 Gbps in upstream e 1,244 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/APC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.2, IEC-60825 e SFP MSA.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile GPON ONU SFP 1310nm-TX/1490nm-RX 1.244G-TX/2.488G-RX Classe B+ 20km DDM SC/APC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Generico Compatibile 1.244G-TX/2.488G-RX GPON ONU Class B+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC/APC, Industriale, DDM)
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Fattore di Forma | SFP | SFP |
Classe | B+ | C+ |
Tasso di Dati | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Lunghezza d'Onda | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Connettore | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Powerbudget | 27.5dBm | 30.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | ≥-27dBm | ≥-30dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W |
Applicazione | FTTx, Rete di accesso GPON | FTTx, Rete di accesso GPON |
Generico Compatibile 1.244G-TX/2.488G-RX GPON ONU Class B+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC/APC, Industriale, DDM)
Il Generico Compatibile 1.244G-TX/2.488G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON ONU Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 2,488 Gbps in upstream e 1,244 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/APC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a ITU-T G.984.2, IEC-60825 e SFP MSA.
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Fattore di Forma | SFP | SFP |
Classe | B+ | C+ |
Tasso di Dati | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Lunghezza d'Onda | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Connettore | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Powerbudget | 27.5dBm | 30.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | ≥-27dBm | ≥-30dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W |
Applicazione | FTTx, Rete di accesso GPON | FTTx, Rete di accesso GPON |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
30,00 € (Excl. IVA)
36,60 € (Incl. IVA)