Il modulo transceiver Generico Compatibile 2.488G-TX/1.244G-RX è progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità massima di 2,488G-TX/1,244G-RX, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme a SFF-8472, ITU-T G.984.2 e RoHS.
![GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Modulo, Generico Compatibile Questa immagine riguarda GSFP-43-20B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230901120349ixko8h.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Modulo, Generico Compatibile Questa immagine riguarda GSFP-43-20B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901120349ixko8h.jpg)
![GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Modulo, Generico Compatibile Questa immagine riguarda GSFP-43-20B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901120349amf5xg.jpg)
![GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Modulo, Generico Compatibile Questa immagine riguarda GSFP-43-20B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901120349ke0tzp.jpg)
![GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Modulo, Generico Compatibile Questa immagine riguarda GSFP-43-20B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901120349csyn5i.jpg)
![GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Modulo, Generico Compatibile Questa immagine riguarda GSFP-43-20B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901120349mtx5s7.jpg)
![GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Modulo, Generico Compatibile Questa immagine riguarda GSFP-43-20B.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901120349ixn3qa.jpg)
GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.5G-TX/1.25G-RX Classe B+ 20km DDM SC SMF Modulo, Generico Compatibile
Hot #64169
Hot #64169
54,90 € (Incl. IVA)
FS P/N: GSFP-43-20B
2.4K Venduti
2 Recensioni
25 Domande
Transceiver Models:
37 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
74 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
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
Generico Compatibile 2.488G-TX/1.244G-Rx GPON OLT Classe B+ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC, DOM)
Specifiche
Numero di Parte
GSFP-43-20B
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP
Distanza Massima di Trasmissione
20km
Lunghezza d'Onda
1490nm-TX/1310nm-RX
Tasso di Dati
2.488G-TX/1.244G-RX
Connettore
SC/UPC
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB LD
Tipo di Ricevitore
APD-TIA
Potenza Tx
1.5~5dBm
Potenza Rx
-28~-8dBm
Classe
B+
Max Link Budget
28dB
Sovraccarico del Ricevitore
>-8dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-28dBm
Consumo di Energia
<1.5W
Rapporto di Estinzione
>10dB
Applicazione
GPON
Protocolli
SFF-8472, ITU-T G.984.2 e RoHS
Temperatura d'Esercizio
0~70°C (32~158°F)
DDM/DOM
Supporto
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191004112012_930.jpg)
Semplifica la costruzione di data center con FS One-Stop Solution Watch video
Sistema di controllo della Qualità
Watch video
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20191004112012_930.jpg)
Semplifica la costruzione di data center con FS One-Stop Solution Watch video
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202304191436371hplw5.jpg)
Caratteristiche
Altamente Affidabile Soluzione di Rete GPON
La rete GPON è dotata di una capacità di accesso aziendale completa, ampia copertura e facile scalabilità.
Rete Flessibile Punto-Multipunto
Per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU si utilizzano lunghezze d'onda diverse.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (25)Domanda senza risposta (1)Compatibilità (9)Raccomandazione di Prodotto (4)Applicazione (2)Configuration (2)Matching Cavi (2)Matching Prodotto (2)Dual Compatibility (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
2
0
0
0
0
D***g
Australia
September 22, 2023
Many thanks for assisting in getting this order expedited. The customer service in your company is fantastic. I’m sure the IT department will be using your services again in the future.
Acquisto verificato
Utile 1
Commento 0B***k
Ukraine
September 15, 2023
Appreciate the quick overseas shipping, smooth order process and great customer service. Thanks!
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente