Il Generico Compatibile 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alle norme ITU-T G.984.2 e RoHS.
Clicca per aprire la vista espansa
Generico Compatibile GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Classe C++ 20km DDM SC/UPC SMF Modulo Transceiver Ottico (Industriale)
Generico Compatibile 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C++ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Generico Compatibile 2.488G-TX/1.244G-RX GPON OLT Class C++ Modulo Transceiver (SMF, 1490nm-TX/1310nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriale, DDM)
Il Generico Compatibile 2.488G-TX/1.244G-RX Modulo Transceiver è stato progettato specificamente per i sistemi GPON (Gigabit Passive Optical Network). Integra la trasmissione bidirezionale dei dati su una fibra ottica monomodale. Il transceiver GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) fornisce una velocità di trasmissione dati asimmetrica di 1,244 Gbps in upstream e 2,488 Gbps in downstream, raggiungendo un collegamento fino a 20 km tramite un connettore SC/UPC. Può funzionare a temperature comprese tra -40 e 85°C. Il monitoraggio diagnostico digitale (DDM) consente di accedere ai parametri operativi in tempo reale. È pienamente conforme alle norme ITU-T G.984.2 e RoHS.
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
In questa modalità di trasmissione dei segnali ottici P2MP, vengono utilizzate lunghezze d'onda diverse per inviare e ricevere i segnali tra OLT e ONU.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
59,00 € (Excl. IVA)
71,98 € (Incl. IVA)